Sauggreifer für die Verpackungsindustrie

07.04.2008

Widerstandsfähige und gleichzeitig weiche Balgsauger aus PVC empfehlen sich für ein breites Einsatzgebiet


Neu im Schmalz Sauggreifer-Programm sind Balgsauggreifer aus dem sehr robusten Werkstoff PVC. Die Sauger sind in verschiedenen Größen in den Varianten mit 1,5 und 2,5 Falten verfügbar.

Die Highlights:

Sauggreifer aus PVC...
bieten viele Vorteile und Nutzen!

  • Optimierte Bauform mit 1,5 oder 2,5 Falten und großem wirksamen Durchmesser

  • Weiche und anschmiegsame Dichtlippe

  • Flexibles und anpassungsfähiges Material

  • Widerstandsfähiger Werkstoff (PVC)


Ihr Nutzen:

Balgsauger aus PVC mit 2,5 Falten
Durch das flexible, anpassungsfähige Material und die weichen Falten dichten diese Sauger besonders gut ab.

  • Sehr guter Dämpfungseffekt beim Aufsetzen auf das Werkstück

  • Hohe Saugkraft

  • Sehr gute Anpassung an gewölbte Flächen/Unebenheiten

  • Auch biegeschlaffe Teile werden sicher gehalten

  • Hohe Standzeiten


Der Aufbau:

Balgsauger aus PVC mit 1,5 Falten
Die erhöhte Steifigkeit in der oberen Falte bleibt der Sauger auch bei hohen Beschleunigungen stabil.

  • Robuster und widerstandsfähiger Sauger mit 1,5 und 2,5 Falten (Typen FGA und FG)

  • Sehr anpassungsfähige Geometrie und weiches anschmiegsames Material

  • Großer wirksamer Innendurchmesser


Anwendungen:

Handhabung von biegeschlaffen Werkstücken

Die Falten und sehr weiche Dichtlippe bieten einen guten Dämpfungseffekt. Die Sauggreifer eignen sich somit perfekt für die Handhabung von äußerst empfindlichen Werkstücken.

Auch für Aufgaben in der Verpackungsindustrie eignen sie sich durch diese Produkteigenschaften perfekt:


Handhabung von folienverschweißten Produkten

  • Handhabung von folienverschweißten Produkten

  • Blisterverpackungen

  • Kleinkartonagen


Handhabung von Blisterverpackungen

Handhabung von CDs und DVDs

Weitere Anwendungsgebiete...

  • Einsatz in Kartonaufrichtern oder bei der Labelpositionierung

  • Einsatz bei der Handhabung von biegeschlaffen Werkstücken und labilen Umverpackungen

  • Handhabungsaufgaben in Spülprozessen mit gechlortem Wasser, wie z.B. das Spülen von Beuteln

  • Handhabung von CDs und DVDs


Die Saugerbaureihe wird laufend erweitert. Fragen Sie uns einfach nach dem von Ihnen benötigten Modell!
Wir unterstützen Sie auch gerne bei der Identifikation der bei Ihnen eingesetzten PVC-Sauger und bieten Ihnen Alternativen.

Profitieren Sie von unserem Vakuum-KnowHow! Wir beraten Sie gerne.

Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de