Neuer Katalog Vakuum-Komponenten 2008/2009

06.04.2008

Der neue Gesamtkatalog 2008/2009 ist da! Holen Sie sich Ihr Exemplar. Einfach anfordern oder als PDF herunterladen...

500 Seiten geballte Vakuumtechnik - jetzt druckfrisch verfügbar!

Mit über 500 Seiten ist der Gesamtkatalog der Vakuum-Komponenten dieses Jahr so umfangreich wie nie zuvor! Neben vielen Tipps und Tricks, Einführungen zu den verschiedenen Vakuum-Technik Kapiteln sind auch viele neue Produkte und Innovationen enthalten.

Hier ein paar Beispiele:

  • Nadelgreifer für schwer saugbare Materialien, wie z.B. Textilien oder Schaumstoffe

  • Sauggreifer für die Verpackungsindustrie - Balgsauger aus PVC

  • Sauggreifer für Hochtemperatur-Aufgaben - hier speziell die neuen Saugplatten SPL-HT mit extremer Temperaturbeständigkeit bis zu 600°C

  • Schmalz Inline-Filter für sauberes Vakuum

  • Neue leistungsfähige Gebläse und Pumpen


Bei der Erstellung wurde speziell auf eine benutzerfreundliche Gestaltung viel Wert gelegt. So haben wir z.B. die Stuktur verbessert, indem wir das Kapitel Vakuum-Sauggreifer aufgeteilt haben. In der neuen Rubrik "Spezialgreifer" findet der Benutzer nun sämtliche Greifer mit speziellem Wirkprinzip, d.h. Nadelgreifer, Magnetgreifer oder Schwebesauger.

Zudem ist nun ein schnelleres Auffinden des "richtigen" Sauggreifers über den Durchmesser möglich. Eine spezielle Tabelle gibt zum jeweiligen Sauggreifer-Durchmesser Informationen zu den möglichen Produktfamilien, der Anwendung (Branche) und der entsprechenden Seitenzahl im Katalog.
Detailliertere Konstruktionszeichnungen, verständliche Grafiken und aussagefähige Anwendungsfotos runden den neuen Katalog ab.

In gedruckter Form ist der Gesamtkatalog in den Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch verfügbar. Auf der CD-Version sind sogar sämtliche Sprachen enthalten. Diese CD-Rom ist komplett verlinkt, sodass man sehr schnell - sogar noch schneller als im gedruckten Katalog - vom Inhalts- oder Stichwortverzeichnis in die einzelnen Produktgruppen springen kann.

Speziell für Entwickler und Konstrukteure ist der Vacu-Calculator interessant, eine Software, die die exakte Berechnung und Auslegung von Vakuum-Systemen unterstützt. Sie ist als Freeware auf der CD-Rom enthalten!

Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de