Neu im Komponenten-Programm: Membranpumpe EVE-TR-M
04.04.2008
Neue Trockenläufer-Pumpe mit hervorragendem Wirkungsgrad
Unsere Highlights...
-
- Pumpe extrem...
Die neue Pumpe ist extrem klein, leicht und außerordentlich robust.
- Trockenlaufende Membranpumpe mit hervorragendem Wirkungsgrad
- Extrem robuste Membrantechnik
- Klein- und leichtbauend
- Gute Anschlussmöglichkeit von Vakuum- und Druckseite
...sind Ihre Vorteile!
-
- Die Membranpumpe bringt nur 1,3 kg Gewicht auf die Waage und besticht durch kleine Abmessungen! So kann sie optimal direkt am Greifer platziert werden.
- Geringer Strombedarf, wirtschaftlicher Betrieb
- Kein Verschleiß, keine Servicekosten, hohe Prozesssicherheit im Dauerbetrieb
- Direkt auf dem Greifer montierbar. Einsparung bei Verschlauchung und Montage.
- Einfache Realisierung von Vakuum-Systemen mit Abblasfunktion
Anwendungen
- Handlingsgeräte mit Akku-Betrieb
- Handhabung dichter Werkstücke
- Saugerspinnen mit Energiesparregelung
Technische Daten (12 V Ausführung)
- Bezeichnung: EVE-TR-M
- Saugvolumen: max. 39 l/min (2,3 m²/h)
- Abblasvolumen: max. 50 l/min
- Vakuum: max. 780 mbar
- Gewicht: 1,3 kg
- Schallpegel: 65 dB
- Motorleistung: 0,023 kW
Kennlinie
Die Kennlinie für die neue Trockenläufer-Membranpumpe EVE-TR-M können Sie der Grafik entnehmen. Zum Vergrößern einfach anklicken.
Produktpositionierung
Die Membranpumpe bringt nur 1,3 kg Gewicht auf die Waage und besticht durch kleine Abmessungen! Durch die 2,3 m³/h Saugvermögen und -780 mbar max. Vakuum weist die Pumpe eine sehr guten Wirkungsgrad im unteren Leistungsbereich auf und ist momentan das kleinste Model im Schmalz Produktprogramm.
In Sachen Robustheit und Preis ist die neue Pumpe EVE-TR-M ebenfalls nicht zu schlagen.
Bestelldaten
EVE-TR-M-2.3-12 DC - Art.Nr. 10.03.01.00163, Verfügbar 02 / 08
EVE-TR-M-2.3-24 DC - Art.Nr. 10.03.01.00164, Verfügbar 04 / 08
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Straße 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Internationale Messen
Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.
Mehr...
