Die Spezialisten in der Holzbranche

27.02.2008

Diese Vakuum-Sauggreifer sind genau auf die speziellen Anforderungen der Holz- und Möbelindustrie ausgelegt.

Die Sauggreifer von Schmalz garantieren ein prozesssicheres, schnelles, schonendes und effizientes Greifen und Transportieren von Möbelelementen, Parkett, Spanplatten uvm.

In der Holzindustrie gewinnt die Automatisierung von Produktionsprozessen mittels Vakuum durch den stetig steigenden Kosten- und Rationalisierungsdruck immer mehr an Bedeutung. Dabei stellt die Handhabung von Werkstücken aus Holz besonders hohe Anforderungen an die Vakuum-Greiftechnik, beispielsweise durch unterschiedlichste Beschaffenheit der Oberflächen oder auch unterschiedlicher Porosität des Werkstücks usw.

Die speziellen Vakuum-Sauggreifer sind in den Ausführungen SHF, SHFN und ganz neu als SHFN...E erhältlich. Sie dienen zur Handhabung von Möbelteilen, Parkett, laminierten und nicht laminierten Spanplatten u.ä. sowie zur Handhabung von rauen Hölzern. Sie sind damit genau auf die speziellen Anforderungen der Holz- und Möbelindustrie in den unterschiedlichen Fertigungsstufen ausgelegt.


Besondere Branchen-Anforderungen:

Vakuum-Komplettgreifer für das robotergestützte Handling von Möbelteilen.

  • Hoher Automatisierungsgrad aufgrund eines hohen Kosten- und Rationalisierungsdrucks

  • Beschädigungsfreies Greifen und Transportieren

  • Werkstücke mit strukturierten Oberflächen und Unebenheiten

  • Sicherer Vakuumaufbau auf rauen und glatten Oberflächen

  • Schnelle Zykluszeiten mit optimierten Ansaug- und Ablegezeiten

  • Hohe Beschleunigungen

  • Belastungen durch Staub und Sägespäne

Mit der durchgängigen Baureihe an Sauggreifern für die Holzindustrie ist es der Firma Schmalz wieder einmal gelungen Maßstäbe im Bereich Sauggreifer zu setzen. Die kompletten Baureihen werden in den Durchmessergrößen 50 bis 210 mm angeboten.


Durchmesser 50 bis 85 mm: Flachsauggreifer SHFN

Die anpassungsfähigen Sauggreifer SHFN bestehen aus Sauger SHF und Anschlussnippel.

  • Durchmesser 50, 70 und 85 mm

  • Sauggreifer mit sehr weicher Dichtlippe und innenliegender Dichtkante für optimierte Abdichteigenschaften

  • Sauggreifermaterial: spezieller Naturkautschuk für hohe Elastizität in Kombination mit hoher Standzeit

  • Verrippungen an der Saugeroberseite zur Erhöhung der Stabilität - insbesondere bei Bauart ohne Einleger

  • Optionale Ausstattung mit Dichtring aus Spezialschaum (für Lösung für den Einsatz bei sehr rauen Oberflächen)

  • Stützflächen an der Saugerunterseite für höchste Querkräfte bei hohen Beschleunigungen

  • Ebenfalls optionales Schmutzsieb erhältlich

  • Sauger ist auf Anschlussnippel gesteckt und kann einfach und schnell gewechselt werden


NEU: Ergänzung der Baureihe SHFN...E mit integriertem Einleger

Der neue SHFN...E mit einvulkanisiertem Einleger sorgt für erhöhte Stabilität im Sauggreifer.

  • Durchmesser 70 und 85 mm

  • Sauger mit einvulkanisiertem Einleger für erhöhte Stabilität im Sauggreifer

  • Einsatz bei extremen Horizontalkräften

  • Erhöhte Standzeit bei Anwendungen, bei denen der Sauger direkt auf der Kante des Werkstücks aufsetzt

  • Die Lösung für hohe Belastungen

  • Erhöhte Lebensdauer des Sauggreifers


Durchmesser 125 bis 210 mm: Saugplatte SHF

Saugplatte SHF bestehend aus Dichtring und Aluminium-Trägerplatte.

  • Durchmesser 125, 160 und 210 mm

  • Saugplatte mit sehr weicher Dichtlippe mit innenliegender Doppeldichtkante für sehr gute Abdichteigenschaften

  • Saugplatten aus einem sehr weichen und anpassungsfähigen Naturkautschuk der hohe Elastizität mit hoher Standzeit verknüpft

  • Dichtung sicher und formschlüssig auf Trägerplatte geklipst und kann werkzeuglos und schnell gewechselt werden

  • Stützflächen an der Saugerunterseite für höchste Querkräfte bei hohen Beschleunigungen

  • Optionales Tastventil erhältlich für Anwendungsfälle, bei denen nicht alle Sauggreifer bedeckt sind - kein Eindringen von Falschluft

  • Schmutzsieb für den Einsatz in staubiger Umgebung erhältlich


Die durchgängige Sauggreifer-Baureihe mit intelligenten Varianten und Zuhörteilen garantieren ein prozesssicheres, schnelles, schonendes und effizientes Greifen und Transportieren von Möbelelementen, Parkett, Spanplatten uvm. Mit den vielfältigen Eigenschaften stellen die Sauggreifer DIE Lösung für den Einsatz in der Holzindustrie dar.


Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de