Neues Gebläse mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis
26.02.2008
Unsere Highlights....
-
Neues Gebläse von Schmalz
Mit einem Saugvermögen von 410 m³/h und max. 225 mbar Vakuum eignet sich das Gebläse perfekt für das Handhaben von porösen Werkstoffen.
- Gebläse mit hohem Saugvermögen, bei niedriger Motorenleistung
- Druckbegrenzungsventil und Abluft-Schalldämpfer integriert
- Hochwertige Gebläsetechnik zu attraktivem Einstandspreis
Sind Ihre Vorteile...
-
- Viel Luft - wenig Vakuum!
Das neue Gebläse SGBL 410 füllt mit seinen spezifischen Leistungsdaten perfekt eine Lücke in der bisherigen Baureihe.
- Effektive Handhabung von porösen Werkstücken
- Kompakte Bauweise, reduzierter Geräuschpegel
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Aufbau
-
- Der einstufige Seitenkanalverdichter besitzt einen integrierten Abluftschalldämpfer und ein Druckbegrenzungsventil.
- Einstufiger Seitenkanalverdichter
- Integrierter Abluftschalldämpfer
- Angebautes Druckbegrenzungsventil
- Bewährte „Schmalz-Blower- Bauweise“
Anwendung
- Handhabung poröser Werkstücke wie z.B. Spanplatten, Kartonagen oder Dämmmaterialien.
Technische Daten - SGBL 410-225
- Volumenstrom: 410 m³/h
- Vakuum: 225 mbar
- Gewicht: 62 kg
- Schallpegel: 68 db
- Motorleistung: 4 kW
Kennlinie
Die Kennlinie für das neue Gebläse SGBL DG410 können Sie der nebenstehenden Grafik entnehmen. Zum Vergrößern einfach anklicken.
Produktpositionierung
Das Gebläse platziert sich mit seinen Leistungsdaten und Eigenschaften zwischen den Gebläsen mit einem Saugvermögen bis 310 m³/h und 490 m³/h und stellt somit eine wichtige Erweiterung des bestehenden Produktprogrammes dar.
Bestelldaten
Bezeichnung: SGBL-410-225 Artikel Nr. 10.04.02.00077 Lieferbar ab KW 49
Bezeichnung: SGBL-410-225 REV Art. Nr. 10.04.02.00078 Lieferbar ab KW 01/2008
Das neue Gebläse weist somit eine hohe Saugleistung bei bestem Wirkungsgrad und sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis auf.
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Straße 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Internationale Messen
Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.
Mehr...
