Schmalz Vakuum Training-Set - Schulungsmaterial für Theorie und Praxis

19.10.2009

Schulungsmaterial für Theorie und Praxis

Moderne Produktionsprozesse fordern eine immer weiter gehende Automatisierung. Als flexible Komplettlösung setzt sich die Vakuum-Technik zur automatisierten Handhabung von Werkstücken verschiedenster Art in der Praxis immer weiter durch.

Das Vakuum Training-Set von Schmalz unterstützt Schulungen zum Thema Vakuum-Technik in der Automatisierung. Es ist für den unterrichtsbegleitenden Einsatz konzipiert und besteht aus einem portablen Kofferset mit verschiedenen Vakuum-Komponenten zum Aufbau von Musteranwendungen. Mit Hilfe eines ausführlichen Aufgabenbuchs werden die Lernenden schrittweise an die Vakuum-Technik herangeführt und können in sich geschlossene, aufeinander aufbauende Lerneinheiten eigenständig bearbeiten.
Das Training-Set ermöglicht praxisnahes Lernen – vom einfachen Aufbau eines Vakuum-Systems bis hin zur komplexen Systemlösung, verbunden mit einer Optimierung der Komponentenauswahl.


Das Vakuum Training-Set richtet sich an Hochschulen, Berufsschulen, Bildungseinrichtungen, Lernzentren und Ausbildungswerkstätten.

Sie erhalten ein portables Kofferset mit:

  • allen Vakuum-Komponenten zum Bau der enthaltenen Aufgabenstellungen

  • ein umfangreiches Aufgabenbuch mit Musterlösungen zu allen Aufgaben

  • eine CD-ROM mit allen Aufgaben und Lösungen als PDF sowie weiteren Anwendungsbeispielen aus der Praxis


Downloads

Mehr Informationen

Ihr Ansprechpartner:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Str. 29
72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de