Pneumatischer Kompaktejektor mit integriertem Abwurfsystem

05.11.2009

Kompakt, leicht, stark und außerdem noch die Zusatzfunktion Luftsparen – der neue Kompaktejektor vom Typ SEAC-RP des Vakuumtechnik-Spezialisten J. Schmalz GmbH vereint auf kleinstem Raum dezentrale Vakuum-Erzeugung und funktionalen Mehrwert!

Die integrierte pneumatische Luftsparfunktion des druckluftbetriebenen Kompaktejektors SEAC-RP sorgt für minimalen, bedarfsgesteuerten Verbrauch an Druckluft und hilft so, Energie- und Betriebskosten einzusparen.

Er lässt sich durch seine kompakte Bauweise ideal in Vakuum-Systeme integrieren und beeinträchtigt weder die Verfahr-/Bewegungs-Geschwindigkeit des Handlingsystems/Roboters noch die Dynamik. Die Kombination aus schnellem und hohem Ansaugvermögen sowie integriertem Abwurfsystem sorgt für kürzeste Handlingzyklen bzw. Taktzeiten. Modular konzipiert, bilden Kompaktejektor SEAC-RP, Systemüberwachung und Sauggreifer eine individuell zu installierende Einheit zur dezentralen Vakuum-Erzeugung. Aufwändige Installationen entfallen, der Montageaufwand ist minimal.

Der Kompaktejektor SEAC-RP verfügt zusätzlichem über ein Abwurfsystem und hat zudem eine integrierte Schalldämpfung, wodurch sich der Geräuschpegel reduziert und die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter verbessern. Optional kann ein elektronischer Vakuum-Schalter zur Systemüberwachung mit einstellbarem Schaltpunkt angebaut werden.
Er kommt bevorzugt in schnellen und hoch dynamischen Handling-/Robotersystemen zum Einsatz, etwa beim Handhaben von Blechen, von Holz, von Kunststoff, von CDs oder auch von Verpackungen.


Mehr Informationen zu den Produkten

Mehr Informationen zu den Branchen

Ihr Ansprechpartner:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Str. 29
72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de