Vakuum-Sauggreifer: Bleche voll im Griff

13.10.2010

Der Spezialist für Vakuum-Technik Schmalz bietet Komplettlösungen für die Handhabung von Blechen an und zeigt Kompetenz bis ins Detail – denn erst der richtige Sauggreifer sorgt für optimalen Halt des Werkstücks

Sauggreifer aus NBR für hohe horizontale und vertikale Haltekräfte beim Handling dünnwandiger Karosseriebleche

Wichtige Anforderungen an den Sauggreifer in den verschiedenen Bereichen der Blechbearbeitung sind deren Anpassungsfähigkeit, Verschleißfestigkeit, Öl- und Hitzebeständigkeit sowie das Verhalten bei hohen Querkräften, z. B. beim Beschicken von Blechbearbeitungsmaschinen oder bei der Entnahme von Blechteilen aus Pressenstraßen. Speziell für diese Anforderungen konzipierte und entwickelte Sauggreifer garantieren maximale Prozesssicherheit.

Schmalz setzt für die Blechindustrie vier verschiedene Materialien ein, die ihre Stärken in spezifischen Einsatzgebieten zeigen:
Nitril-Kautschuk NBR in zwei verschiedenen Härten (NBR-45, NBR-60), den Hochtemperatur-Werkstoff HT2 und Vulkollan VU1.


Dazu vier Beispiele

  • Sauggreifer aus dem Material NBR-45 zeichnen sich durch hohe Ölbeständigkeit und sehr gute Anpassung an gewölbte Werkstücke aus. Konstruktive Details wie die großflächige, strukturierte innere Abstützfläche verhindern Tiefziehen und erlauben die Aufnahme höchster Querkräfte selbst bei geölten Blechen. Als Flachsauggreifer ist er ideal zur Handhabung von dünnwandigen Karosserieblechen, Rohblechen und Formteilen in den Bereichen Presswerk und Karosserierohbau.

  • Sauggreifer aus dem Werkstoff NBR-60 sind gleichermaßen ölbeständig, außerdem extrem robust und widerstandsfähig. Als Balgsauggreifer sorgt die hohe Steifigkeit der oberen Falte für hohen Saugerhub sowie die Aufnahme sehr hoher horizontaler und vertikaler Haltekräfte. Dieser Saugertyp zeigt seine Stärke bei der Handhabung von geformten Karosserieblechen oder länglichen Blechteilen, wie z.B. Rohre, Versteifungsblechen oder Rahmenteilen.

  • Herausstellungsmerkmal der Sauggreifer aus HT2 ist deren Temperaturbeständigkeit bis 250° Celsius. Darüber hinaus sind sie silikonfrei – negative Auswirkungen auf die Lackierbarkeit sind damit ausgeschlossen. Zudem zeichnet sich der Sauggreifer durch sehr gute Öl- und Ozonbeständigkeit aus. Als Balgsauggreifer sorgen 1,5 Falten für optimale Abdichtung und Anpassung an gewölbte Werkstücke sowie eine sehr gute Dämpfung beim Aufsetzen. HT2-Sauggreifer werden idealerweise zur Handhabung warm umgeformter Automotive-Bauteile und heißer Bleche in Pressenstraßen eingesetzt.

  • Sauggreifer aus VU1 spielen ihre Stärken im harten Mehrschichtbetrieb mit schnellsten Taktzeiten aus: Sie sind hochverschleißfest, greifen abdruckarm und widerstehen extremen Witterungseinflüssen. Konstruktive Details wie Spezialnuten sorgen für Ableitung des Öls von geölten Blechen und ermöglichen damit eine Erhöhung der Querkräfte. Stützflächen auf der Unterseite verhindern bleibende Verformungen bei dünnen Blechen. VU1-Sauggreifer werden vorwiegend bei sehr rauen Umgebungsbedingungen wie Entstapeln im Vorfeld von Pressenstraßen oder bei Prozessschritten mit hoher Ozonbelastung eingesetzt, etwa im Umfeld von Brennschneid- und Laserschneidanlagen.

Alle Vakuum-Sauggreifer aus dem Lieferprogramm von Schmalz gibt es in unterschiedlichsten Geometrien (rund, oval, Flachsauggreifer, Balgsauggreifer) und in zahlreichen Abmessungen.

CAD-Daten der Sauggreifer stehen unter www.schmalz.com kostenlos zum Download zur Verfügung.

Eine Matrix mit Sauggreifermaterialien, -eigenschaften und Anwendungsbereichen erleichtert dem Konstrukteur/Anwender zusätzlich die Bestimmung des optimalen Sauggreifers.


Mehr Informationen zu den Produkten

Mehr Informationen zu den Branchen

Ihr Ansprechpartner:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Str. 29
72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de
 

weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Internationale Messen

Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.

Mehr...