Kompakte Vakuum-Erzeuger mit IO-Link
18.03.2010
IO-Link-Technologie in der Vakuum-Erzeugung durch Druckluft - mit der Baureihe SCPi/SMPi legt Schmalz die technischen Standards vor und bietet dem Anwender Nutzen für die Prozessautomatisierung mit echtem Mehrwert.
Integrierte IO-Link-Funktionalität setzt Maßstäbe
-
- Schmalz Kompaktejektor SCPi im Einsatz –
Fernparametrierung durch IO-Link ermöglicht Montage nahe am Geschehen
Technisch neue Maßstäbe setzt die Kompaktejektoren-Baureihe SCPi/SMPi durch die integrierte IO-Link-Funktionalität:
- IO-Link ermöglicht die Fernparametrierung von Sensoren und Aktoren und lässt eine lückenlose Kommunikation bis in die unterste Feldebene zu.
- Manuelle Parametrierung vor Ort ist damit hinfällig, da sich sämtliche Konfigurationsdaten über das Gerät in das System einspeisen lassen.
- Mehr noch: Prozessparameter lassen sich speichern und im Fall eines Gerätetausches einfach auf das neue Gerät übertragen.
- Mittels integrierter System-Monitoring-Funktion können Fehler und schleichende Veränderungen frühzeitig erkannt und einfach geortet werden können. Instandhaltungsmaßnahmen lassen sich so sinnvoll planen und kostenintensive Maschinenstillstandseiten reduzieren.
Funktionsdetails für mehr Effizienz
-
- Schmalz-Kompaktejektor SMPi in montagefertiger Ausrüstung
Energieeinsparung und Prozessgeschwindigkeit sind nur zwei der Vorteile, die für den Anwender aus dem Einsatz der Kompaktejektoren SCPi/SMPi resultieren.
- Die integrierte Luftsparfunktion sorgt dafür, dass sich die Saugfunktion bei Erreichen eines als sicher definierten Vakuum-Wertes abschaltet – hier kann der Anwender bis zu 65% Druckluft gegenüber einem System ohne Luftsparfunktion einsparen.
- Unnötigen Druckluftverbrauch verhindert auch das integrierte Impulsventil, das im Falle von Maschinenstillstand bzw. Stromausfall dafür sorgt, dass der zuletzt gültige Systemzustand beibehalten wird.
- Für maximale Prozessgeschwindigkeit sorgt die Funktion Power-Abblasen, mit der auch empfindliche Werkstücke beschädigungsfrei abgelöst werden. Zudem wird durch den einstellbaren automatischen Abblasimpuls die Programmierung des externen Steuersignals „Werkstück abblasen“ künftig überflüssig.
Zwei Baureihen, drei Leistungsstufen
-
- Mehr Effizienz: 65% weniger Druckluftverbrauch als beim Einsatz eines herkömmlichen Vakuum-Ejektors Dank integrierter Luftsparfunktion
- Die Kompaktejektoren SCPi (ohne Funktion Power-Abblasen) und SMPi (mit Funktion Power-Abblasen) gibt es in drei Leistungsstufen mit den Düsengrößen 1.5 mm, 2.0 mm und 2.5 mm.
- Bei den Saugventilfunktionen hat der Anwender die Wahl zwischen den Varianten NO (stromlos offen), NC (stromlos geschlossen) und IMP (bistabil über Impuls). Für die Systemüberwachung bietet Schmalz die Versionen VD (digitaler Vakuum-Schalter) und RD (integrierte Luftsparfunktion mit digitalem Vakuum-Schalter).
- Durch das integrierte Schmutzsieb mit Selbstreinigungseffekt wird der Filterwechsel überflüssig - zeitaufwändige Wartungsarbeiten gehören der Vergangenheit an.
- Konstruktive Details wie die kompakte Ausführung, das geringe Gewicht, genormte Anschlüsse und „Quick-Change“-Adapter erleichtern den Einbau in Greifersysteme, verhindern eine Beeinträchtigung der Systemdynamik und reduzieren die Montagezeiten erheblich.
- Ein weiteres wichtiges Detail ist die konsequent auf den praktischen Betriebseinsatz ausgerichtete Bedienung über ein Display mit 3 x 7-Segment, vier LED’s, vier Einstelltasten und eine Vakuum-Zustandsanzeige: Die Vakuum-Parameter lassen sich schnell eingeben und ablesen, der Systemzustand wird eindeutig angezeigt und ist rasch zu erfassen, die Ventilzustände sowie Signale beim Erreichen von Schwellwerten werden übersichtlich angezeigt.
Mehr Informationen zu den Produkten
Mehr Informationen zu den Branchen
Ihr Ansprechpartner: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Str. 29 72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Internationale Messen
Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.
Mehr...