Hält was er verspricht. Neuer Sauggreifer für formflexible Produktverpackungen.
26.05.2010
In automatisierten Verpackungsprozessen muss der eingesetzte Greifer hohe Anforderungen hinsichtlich Prozesssicherheit und Prozessgeschwindigkeit erfüllen. Umso mehr, wenn es um die Handhabung formflexibler Verpackungen mit flüssigen oder pulverförmigen Inhalten geht.
Die größte Herausforderung beim Handhaben formflexibler Produktverpackungen liegt in der Kombination aus biegeschlaffer Verpackung und loser Schüttung des Inhaltes begründet, die es mit hohen Geschwindigkeiten zu vereinzeln und kommissionieren gilt. Die neue Sauggreifer-Baureihe SPB4 ermöglicht prozesssicheres Handhaben von verformbaren Produktverpackungen in extrem dynamischen Prozessen mit bis zu 100 Zyklen/Minute.
Bestens bewährt im harten Mehrschichtbetrieb
-
- Schmalz Vakuum-Sauggreifer der Baureihe SPB4 im Einsatz.
Die Baureihe besteht aus dem lebensmittelechten Werkstoff Silikon SI und entspricht FDA-Richtlinien. Die extrem anpassungsfähige Dichtlippe des Sauggreifers mit integrierten Strömungslamellen sorgt für optimale Abdichtung und sicheren Halt der Beutelverpackung. In dynamischen Handhabungsprozessen werden Querkräfte so gut aufgenommen und ein Ablösen des Sauggreifers vermieden. Ein im Sauger integriertes Gelenk gleicht Unebenheiten und Eigendynamik der Beutelverpackung aus und sorgt für zusätzlichen Halt und Stabilität. Für zusätzlich Prozesssicherheit sorgt die aufgeraute Oberfläche der Falten, die selbst bei vollständig komprimiertem Balg den gefürchteten „Klebeeffekt“ verhindert.
Standardisierung spart Aufwand und Kosten
-
- Die Vakuum-Sauggreifer der Baureihe SPB4 in verschiedenen Baugrößen.
Erhältlich in den Baugrößen 20, 30 und 40 mm kommen die Sauggreifer SPB4 in Toploadern, Multi-, Blisterpackern oder Form & Seal-Anlagen zum Einsatz. Dabei ist die Montage denkbar einfach: wahlweise durch einen Saugernippel oder durch direktes Aufstecken auf 3/8’’- oder 1/2’’-Standardrohre.
Ob Stand-Alone-Lösung oder zum kundenindividuellen Greifsystem konfiguriert, SPB4-Sauggreifer sind in der Lage, ein breites Spektrum unterschiedlicher formlabiler Verpackungen mit größter Dynamik prozesssicher zu handhaben.
Mehr Informationen zu den Produkten
Mehr Informationen zu den Branchen
Ihr Ansprechpartner: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Str. 29 72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |