Vakuum-Sauggreifer SAOK zur Handhabung von Blechen mit Kanten
15.10.2010
Neuer Kantensauggreifer SAOK vom Vakuum-Spezialisten Schmalz zur Handhabung von Strukturteilen aus Blech mit Kanten und engen Radien im Bereich Rohbau und Presswerk.
-
- Kantensauggreifer SAOK für die Handhabung von Blechen mit geringen Radien
Speziell für die Handhabung von Strukturteilen mit Kanten und engen Radien hat Schmalz die Kantensauggreifer der Baureihe SAOK entwickelt. Folgende Anwendungen lösen Sie mit diesen Sauggreifern prozesssicher:
- Handhabung von Strukturteilen mit Kanten und engen Radien
- Handhabung von Werkstücken bei denen wegen ihrer Konstruktion wenig ebene Flächen zum Ansaugen zur Verfügung stehen
- Prozesssichere Handhabung mit höchsten Haltekräften auch bei geölten Oberflächen
- Höchst dynamische Handhabung zur Verkürzung der Taktzeiten
- Handhabung von Blechen im Bereich Rohbau und Presswerk (Kalt- und Warmumformung)
-
- Kantensauggreifer SAOK
Sie profitieren von folgenden Highlights:
- Hervorragende Abdichteigenschaften durch optimale Geometrie der Dichtlippe
- Kürzeste Zykluszeiten durch hohe Haltekräfte
- Flexible Positioniermöglichkeiten durch kleine Bauform
- Optimale Anpassungsfähigkeit und Kraftaufnahme durch Werkstoff NBR-60
- Dauerhafte Temperaturbeständigkeit bis 250°C (silikonfrei) für Warmumformung durch Werkstoff HT2-65
Insgesamt haben Sie die Auswahl zwischen sieben verschiedenen Modell aus zwei Werkstoffen. Eine komplette Produktübersicht sendet Ihnen unser Kundencenter gerne zu (Kontaktdaten siehe unten).
Mehr Informationen zu den Produkten
Mehr Informationen zu den Branchen
Ihr Ansprechpartner: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Str. 29 72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |