Mit dem Plus an Sicherheit: Mechanische Vakuum-Schalter

28.07.2010

Elektro-mechanisch oder pneumatisch-mechanisch: Zuverlässige Schaltelemente sind das A und O für den sicheren Betrieb eines Vakuum-Systems. Gut, wenn der Schalter ein Plus an Sicherheit zu bieten hat.

Die neue Produktfamilie mechanischer Vakuum-Schalter VS-V-EM-ST (elektro-mechanisch) und VS-V-PM (pneumatisch-mechanisch) des Vakuumtechnik-Spezialisten J. Schmalz GmbH sorgt für effiziente Prozessüberwachung und -steuerung in allen Bereichen der automatisierten Handhabung.

In der kostengünstigen Basisversion bestehen beide Schalter aus einem robusten PA-Kunststoffgehäuse (Polyacetal) mit einem Innengewinde M5 für den Vakuum-Anschluss. Der elektrisch-mechanische Schalter VS-V-EM-ST wird überall dort eingesetzt, wo bei Erreichen des gewünschten Vakuum-Wertes aus Sicherheitsgründen ein elektrisches Signal benötigt wird. Zum Beispiel zur Fahrfreigabe eines neuen Handhabungszyklus oder zur Kontrolle, ob der Sauggreifer das zu transportierende Werkstück sicher gegriffen hat. Der VS-V-EM-ST kann Spannungen bis 230 VAC / 24 VDC bzw. Stromstärken bis 6 A schalten. Zum Schutz vor äußeren mechanischen Einflüssen beim Einsatz in rauen Arbeitsbedingungen, wie z. B. der Holz-, Metall- oder Verpackungsindustrie lässt sich der Schalter durch einen Gehäusedeckel auf Schutzklasse IP 65 aufrüsten. Damit eignet er sich für Anwendungen in den Branchen Metall, Holz und Verpackung – überall dort, wo widrige Umgebungsbedingungen vorherrschen und naturgemäß Verschmutzungen, Stäube und Flüssigkeiten vorkommen.

Mit der rein pneumatischen Schalterausführung VS-V-PM lassen sich Regelkreise oder Ventile ohne elektrische Anschlüsse und Signale steuern. Beim Erreichen des eingestellten Vakuum-Wertes gibt der Schalter ein pneumatisches Signal zur Weiterverarbeitung frei. Der VS-V-PM ist in den Schaltfunktionen NO (Normally Open) und NC (Normally Closed) verfügbar. Durch den großen Querschnitt des Ventils können hohe Drücke bis 100l/min geschaltet werden.

Mechanische Vakuum-Schalter VS-V-EM-ST (elektro-mechanisch) und VS-V-PM (pneumatisch-mechanisch) mit optionalem Zubehör.

Die Einstellung des Schaltpunktes für den gewünschten Vakuum-Wert erfolgt bei beiden Schalter-Ausführungen über eine Stellschraube. Dabei ist die Hysterese mit einer definierten Toleranz von ± 5 mbar über den gesamten Arbeitsbereich voreingestellt. Für die Überwachung des System-Vakuums bedeutet das ein echtes Plus an Prozesssicherheit – der Hysteresebereich ist damit weitaus präziser definiert als der von vergleichbaren mechanischen Schaltern.

Weitere Vorteile sind die kompakte Form und das geringe Gewicht, was den Einbau in Handling- und Greifersysteme erleichtert und weder die System-Traglast noch die Bewegungs- und Positionierdynamik beeinträchtigt. Damit eignen sich die mechanischen Vakuum-Schalter für den Einsatz in allen Bereichen der automatisierten Handhabung wie z.B. in Federsystemen der Automobilindustrie, in der Kunststoffindustrie sowie in anderen Anwendungen und tragen zur Erhöhung der Prozesssicherheit bei.


Mehr Informationen zu den Produkten

Mehr Informationen zu den Branchen

Ihr Ansprechpartner::
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Str. 29
72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de