Stuttgarter Zeitung-Lauf

27.06.2008

Fast alle Teilnehmer beim Stuttgarter Zeitung-Lauf des Schmalz-Teams

Von den ursprünglich 15.000 angemeldeten Läufern gingen aufgrund der hohen Temperaturen von 33 Grad am 21. und 22. Juni 2008 12.400 mutige Halbmarathonis an den Start. Insgesamt kamen in den acht Wettbewerben 23.600 Läufer, Walker, Inline-Skater, Rolli- und Handbikefahrer erschöpft aber glücklich im Ziel an. An diesen beiden Tagen konnten 180.000 begeisterte und mitfiebernde Besucher rund um das Stadion verzeichnet werden. Auch das Schmalz-Team nahm 2008 wieder erfolgreich mit 13 sportbegeisterten Mitarbeitenden teil.

Für das Team-Schmalz starteten Danilo Butz und Dennis Kilb beim Inline-Halbmarathon. Michael Schlaich, Matthias Beschorner, Rajko Just, Ralf Moser, Jochen Rometsch und Udo Weißner traten beim Halbmarathon an. Sandra Webster, Corinna Kurz, Stefanie Hrastic und Simone Göricke absolvierten erfolgreich die 8 Kilometer. Karl-Heinz Brandt walkte die 8 km in der Stuttgarter Hitze.


Das Team „von 0 auf 8“ vor dem Start

Wie jedes Jahr, so war der Stuttgarter Zeitung-Lauf auch 2008 ein voller Erfolg. Bereits jetzt ist die Vorfreude auf den nächsten Stuttgarter Zeitung-Lauf im Juni 2009 groß. Das Team von Schmalz wird sicherlich wieder mit von der Partie sein!


Kontakt für Presseanfragen::
 
J. Schmalz GmbH
Marketing Kommunikation
Aacher Str. 29
D-72293 Glatten
Tel.: +49 (0)7443 2403-506
Fax: +49 (0)7443 2403-9506
presse@schmalz.de