Online-Shop von Schmalz: Original-Ersatzteile und vieles mehr

08.05.2009

Original-Ersatzteile für Vakuum-Aufspannsysteme und vieles mehr gibt es im
Schmalz-Online-Shop.

Mit dem Online-Shop bietet der Vakuumtechnik-Spezialist Schmalz Unternehmen aus der Holzbranche jetzt die Möglichkeit, schnell, einfach und günstig ihre Produktionsprozesse zu verbessern.

Unternehmen aus der Holzbearbeitung müssen ihre Produktionsprozesse effizient halten. Nur so bleiben sie wettbewerbsfähig. Das gilt für Betriebe jeder Größenordnung. Mit zukunftsweisender Vakuum-Aufspanntechnik der J. Schmalz GmbH wird die Produktivität und Wirtschaftlichkeit von CNC-Bearbeitungszentren entscheidend erhöht. Das Einsparpotenzial durch Rüstzeitverkürzung ist enorm und die Amortisation erfolgt innerhalb kürzester Zeit. Neben der Erstausrüstung von CNC-Maschinen ist mit den Schmalz-Aufspannsystemen vom Typ Innospann auch die flexible Nachrüstung bestehender Bearbeitungszentren möglich. Zur ergonomischen Maschinenbeladung hat Schmalz ergänzend eine große Auswahl an Vakuum-Handhabungssystemen im Programm. Original-Ersatzteile für bestehende Vakuum-Aufspannsysteme sowie flexible Nachrüst-Systeme können schnell, einfach und günstig über den Schmalz Online-Shop bezogen werden. Dabei profitieren Unternehmen aus der Holzbranche beim Online-Shop von der großen Produktvielfalt, den hochwertigen Lösungen und der einfachen Auswahl von Ersatzteilen. Zudem besteht die Möglichkeit, frühere Bestellungen einfach und schnell zu wiederholen. Darüber hinaus können Kunden, die bis zum 30. Juni 2009 über den Online-Shop bestellen oder anfragen, an einer Verlosung teilnehmen.


Produktion auf dem neuesten Stand

Mit seinem umfassenden Produktprogramm bietet Schmalz effiziente Produkt- und Systemlösungen für zahlreiche Anwendungen und Produktionsstandards: Kunden, die bereits ein Vakuum-Aufspannsystem von Schmalz verwenden, erhalten beim Vakuum-Spezialisten hochwertige Ersatzteile wie Ersatzsaugplatten oder Blocksauger. Unternehmen, die bereits über eine CNC-Maschine verfügen, aber noch kein Vakuum-Aufspannsystem haben, bietet Schmalz mit dem flexiblen Nachrüst-System Innospann eine Möglichkeit, ihre CNC-Maschine einfach und schnell auf den neuesten Stand zu bringen. Mit diesem Upgrade lässt sich die Rüstzeit um bis zu 80 Prozent senken. Geeignet ist der Aufrüstsatz Innospann für Glatttische, Konsolentische und Rastertische. Belädt der Kunde seine CNC-Maschine manuell, bietet Schmalz mit einer Vielzahl von Vakuum-Handhabungslösungen, die speziell auf die Bedürfnisse der Holzindustrie zugeschnitten sind, ebenfalls die passende Lösung. Damit lassen sich zahlreiche Fertigungsabläufe noch effektiver gestalten. Zudem wird die Arbeitsplatzergonomie verbessert. Geeignet sind die Handhabungslösungen für Traglasten bis 2.000 Kilogramm. Auch schwenk- und wendbare Varianten sind erhältlich. Das ermöglicht ein beschädigungsfreies und sicheres Beladen der CNC-Maschine. Neben dem Kauf der Produkte und Systeme ist auch ein individuelles Leasing möglich.

Mehr Informationen zum Schmalz-Produktprogramm für die Holzbranche sowie zu den Teilnahmebedingungen für die laufende Bestellaktion findeb Sie hier:

Kontakt für Presseanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Marketing Kommunikation
Aacher Str. 29
D-72293 Glatten
Tel.: +49 (0)7443 2403-506
Fax: +49 (0)7443 2403-506
presse@schmalz.de