Vakuumtechnik-Spezialist J. Schmalz auf der Motek 2009: Innovationsbranchen im Fokus

11.08.2009

Innovationsbranche Solar: Der neue Vakuum-Greifer SWG eignet sich für die extrem schnelle, präzise und beschädigungsfreie Handhabung von hochempfindlichen Wafern und Solarzellen.

Auf der diesjährigen Motek (21. bis 24.9.2009, Stuttgart) präsentiert der Vakuumtechnik-Spezialist J. Schmalz GmbH in Halle 1, Stand 1020 zahlreiche Neuheiten – unter anderem Branchenlösungen für die Solar-, Automobil- und Verpackungsindustrie.

Für die Solarindustrie stellt Schmalz den Vakuum-Spezialgreifer SWG (Schmalz Wafer-Greifer) vor. Dieser basiert auf einem völlig neuen Handlingkonzept und eignet sich insbesondere für die extrem schnelle, präzise und beschädigungsfreie Handhabung von hochempfindlichen Wafern und Solarzellen.

Auch für die Automobilindustrie bietet Schmalz innovative Vakuum-Lösungen an. Besonders geeignet für den Einsatz in automatisierten Anlagen mit hohen Taktzahlen und Prozessmonitoring wie in der Blechbe- und –verarbeitung sind die Kompaktejektoren SCPi und SMPi. Es sind die weltweit ersten pneumatischen Vakuum-Erzeuger, die mittels IO-Link schnell in vorhandene Bus-Systeme integrierbar sind. Die Parameter können über eine externe Steuerung eingestellt werden, Prozessdaten werden mit der passenden Peripherie automatisch übernommen.
Schnelles und effizientes Handling einzelner großer Werkstücke mit unterschiedlichen Abmessungen, mit Aussparungen und beliebigen Konturen sowie automatisiertes Palettieren/Depalettieren von Zuschnitten, Flachprodukten und Bauteilen ermöglicht das Vakuum-Flächengreifsystem FXC-/FMC-HD.


Der neue Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist ideal für häufiges, sehr schnelles Umsetzen von Gütern bis 35 kg.

Für die Verpackungsbranche stellt Schmalz Innovationen zum automatisierten und manuellen Werkstückhandling vor.

Speziell für das automatisierte Handling von Kartonagen und eigenstabil verpackten Produkten hat Schmalz eine neue Generation von Verpackungssaugern aus Elastodur entwickelt. Geeignet sind sie insbesondere für den Einsatz in Karton- und Tray-Aufrichtern, zum Befüllen und Handhaben von Kartons in Toploading-Maschinen und Case-Packern, zum Palettieren und Depalettieren in Handlingsystemen und für die Handhabung großer, schwerer, Kartons in automatisierten Verpackungsprozessen.

Der neue Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist ideal für häufiges, sehr schnelles manuelles Umsetzen von Gütern wie Kartonagen, Kanister, Eimer, Säcke, Transport- oder Lagerkisten, die bis 35 kg schwer sind. In Kombination mit den leichtgängigen Schwenkkranen und Krananlagen aus Aluminium bietet Schmalz eine ergonomische und ganzheitliche Handhabungslösung, die mit nur einer Hand einfach zu bedienen ist.