Vakuum-Handling von Verpackungen: Innovationen auf der Fachpack 2009
11.08.2009
-
- Der neue Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist ideal für häufiges, sehr schnelles Umsetzen von Gütern bis 35 kg.
Der Vakuumtechnik-Spezialist J. Schmalz GmbH aus Glatten präsentiert auf der Fachpack 2009 (29.9. bis 1.10., Nürnberg) in Halle 1, Stand 1-211 zahlreiche Innovationen, mit denen unterschiedliche Verpackungen schonend, schnell und prozesssicher gehandhabt werden können.
Der neue Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist ideal für häufiges, sehr schnelles manuelles Umsetzen von Gütern wie Kartonagen, Kanister, Eimer, Säcke, Transport- oder Lagerkisten, die bis 35 kg schwer sind. Kombiniert werden können sie mit den leichtgängigen Schwenkkranen und Krananlagen aus Aluminium. Damit bietet Schmalz eine ergonomische und ganzheitliche Handhabungslösung, die mit nur einer Hand einfach zu bedienen ist.
Auch für das automatisierte Handling von Werkstücken in der Verpackungsindustrie bietet Schmalz Neues an: Speziell für den Einsatz in Verpackungsmaschinen wurde eine neue Generation von Verpackungssaugern aus Elastodur entwickelt. Geeignet sind sie insbesondere für den Einsatz in Karton- und Tray-Aufrichtern, zum Befüllen und Handhaben von Kartons in Toploading-Maschinen und Case-Packern, zum Palettieren und Depalettieren in Handlingsystemen und für die Handhabung großer, schwerer, meist beladenen Kartons in automatisierten Verpackungsprozessen.
Für das beschädigungsfreie Handling, insbesondere das Vereinzeln von extrem dünnen, empfindlichen Folien, Gläsern, Glasfasergeweben und porösen Vlies- und Faserstoffen wie die im Pharmabereich eingesetzten Tyvek-Folien wurde der neue Vakuum-Spezialgreifer SCG (Schmalz Coanda-Greifer) entwickelt.
-
- Vakuum-Flächengreifsystem FXC-SG zur Handhabung von Kunststoffbeuteln
Das Vakuum-Flächengreifsystem FXC/FMC-SG ist eine Lösung für schnelles Handling von eigenstabil und biegeschlaff verpackten Produkten. Verpackungen unterschiedlicher Materialbeschaffenheiten wie labile Kartons, Folien oder luftdurchlässige Materialien können problemlos gegriffen werden. Auch Werkstücke mit Aussparungen und strukturierten Oberflächen sowie ganze Produktlagen von unterschiedlich großen Ladungsträgern können damit gehandhabt werden.