Palletizer SPZ-M ein Vakuum-Flächengreifsystem zum Palettieren/Depalettieren

Produktgruppe: Vakuum-Greifsysteme
Brache: Logistik
Werkstück: Paletten

Teillagen oder auf einer Lage verteilte Produkte können ebenfalls problemlos - ohne Greiferwechesl - gehandhabt werden

Palletizer SPZ-M (mit zustätzlicher mechanischer Greifunterstützung) zum Palettieren/Depalettieren von ganzen Produktlagen:

Bei den Schmalz Palletizern vom Typ SPZ-M ist das Greifsystem in Palettengröße. Dadurch können gesamten Produktlagen palletiert und depalletiert werden, was die Zykluszeit deutlich reduziert.

Die Saugfläche ist aus flexiblem Spezialschaum oder alternativ aus Einzelsauggreifern, damit zum einen kein Greiferwechsel bei unterschiedlichen Werkstücken nötig ist und zum andern der Greifer sich optimal an die Werkstückstruktur anpassen kann.

Ein weiteres Highlight ist die Abschaltung nicht belegter Saugzellen. Dadurch entfällt ein Greiferwechsel bei teilbelegter Palette.

Die Greiferversion SPZ-M verfügt zusätzlich über eine mechanische Greifunterstützung. Mittels dieser werden die Produktlagen an allen vier Seiten zusätzlich geklemmt, wodurch sich die Lage stabilisiert, die Haltekraft des Vakuums bei höheren Beschleunigungs- und Verfahrgeschwindigkeiten unterstützt und damit sowohl die Dynamik des automatischen Palettierens/Depalletierens als auch die exakte Positionierung der Lage auf dem Palettenstapel verbessert wird.


Mehr Informationen zu den Produkten

Weitere Informationen


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...