Palletizer SPZ-M-Cool: Vakuum-Flächengreifsystem

Produktgruppe: Vakuum-Greifsysteme
Branchen: Logistik
Werkstücke: Gefrorenes

Paletten Handhabung im Tiefkühlbereich mit dem SPZ-M-COOL

Der Palletizer SPZ-M-Cool wurde für den Einsatz im Tiefkühlbereich entwickelt und weist dementsprechend viele - speziell auf diese Umgebungsbedingungen abgestimmte - Eigenschaften auf:

Saugmatten aus Spezialschaum verhalten sich im Tiefkühlbereich äußerst "träge", da der Schaum an Flexibilität verliert. Dies würde eine sehr schlechte Anpassung an die Werkstückoberfläche bzw. -Struktur bedingen.

Daher kommen beim SPZ-M-Cool Naturkautschuk-Sauggreifer zum Einsatz. Sie weisen selbst im Tiefkühlbereich eine sehr hohe Elastizität auf (d.h. die Anpassungsfähigkeit ist stets gewährleistet).

Die charakteristischen Eigenschaften dieses Elastomers ändern sich bei sinkender Temperatur nicht, bzw. nur gering!

Zur Stabilisierung der Lage und zur Erhöhung der fahrbaren Beschleunigungen wird wie beim SPZ-M eine Greifunterstützung eingesetzt.

Die mechanische Greifunterstützung wird in diesem Fall deshalb nicht - wie im Standardgerät - über Zylinder, sondern über Spindelantriebe und Kettenantriebe verfahren, da Pneumatikzylinder in der Regel nur bei Temperaturen bis -20°C verwendet werden können.

Sämtliche Schaltelemente, die Verkabelung und auch Lötstellen,etc. halten diesen tiefen Temperaturen nur kurz bzw. überhaupt nicht Stand. Aus diesem Grund wurden alle elektrischen Bauteile und Verbindungen in einem beheiztem Klemmenkasten untergebracht, um die absolute Steuersicherheit zu gewährleisten.


Mehr Informationen zu den Produkten

Weitere Informationen


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...