Maschinen-Beschickung mit dem Hebegerät VacuMaster Light

Art der Handhabung: Manuelle Handhabung
Branche: Metall/Blech
Werkstück: Aluminiumblock

Handling von einem Aluminiumblock mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Light

Die Werkstücke aus Aluminium wiegen jeweils 60 kg und wurden früher von Hand auf die Maschinen gesetzt. Nach der Bearbeitung mussten die Teile wieder von Hand entnommen und auf Paletten abgelegt werden. Die Produktions-Verantwortlichen erkannten bald das Missverhältnis zwischen hochmoderner Fertigungstechnik und herkömmlichem Werkstück-Handling und suchten nach einer effizienten sowie bezahlbaren Handhabungs-Lösung. Diese fand sich schließlich in Form eines kompletten Vakuum-Handlingsystems, bestehend aus einem Säulenschwenkkran mit 3 m Ausleger und einem Vakuum-Hebegerät vom Typ VacuMaster Light des Vakuum-Spezialisten J. Schmalz GmbH aus D-72293 Glatten.

Der Säulenschwenkkran mit dem Vakuum-Hebegerät ist auf einer Stahl-Grundplatte montiert und demnach kann das gesamte Handlingsystem flexibel an verschiedenen Einsatzorten genutzt werden.

Als universelles "Herz" des Handlingsystems ist jedoch das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Light 100/4 anzusehen, denn mittels diesem gestalten sich die Be- und Entladungsvorgänge nunmehr deutlich einfacher, sicherer und effizienter.


Mehr Informationen zum Produkt


weitere Informationen:

Not a "German" Visitor?

Kein "deutscher" Besucher?

Schmalz weltweit:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...