Sauggreifer dienen der Entnahme heißer Kunststoffteile aus Spritzgießmaschinen

Produktgruppe: Vakuum-Komponenten
Branche: Kunstoff
Werkstück: Kunstoffteile

Entnahme von Kunststoffteile aus Spritzgießmaschine

HT1-Sauggreifer erlauben problemlose Weiterverarbeitung von Werkstücken. Die Vorteile von HT1-Sauggreifern liegen auf der Hand: Sie sind abdruckfrei, LABS-frei und temperaturbeständig.

Die Utescheny-AG in Zaisenhausen verwendet die HT1-Sauggreifer von Schmalz vor allem dann, wenn die produzierten Teile weiterverarbeitet werden müssen.

Sie werden zum Beispiel bei der Handhabung von Türinnenbetätigungshebeln von Automobilen benutzt.



Ablegen von heißen Kunststoffteilen auf einem Förderband

Die Hebel werden zunächst aus der Spritzgussmaschine entnommen und auf einem Förderband abgelegt. Die Temperatur der Werkstücke bei Entnahme beträgt zwischen 80 und 130° C. Das Förderband verfügt über ein integriertes Gebläse, das die Werkstücke abkühlt.

Bei der sich anschließenden Weiterverarbeitung treten weniger, bzw. überhaupt keine Probleme mehr auf. Die HT1-Sauggreifer hinterlassen keine Abdrücke auf den Hebeln, die nun problemlos lackiert oder verchromt werden können.


Mehr Informationen zu den Produkten

Weitere Informationen


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...