Schmalz-Wafergreifer für extrem schnelles und schonendes Waferhandling

Produktgruppe: Vakuum-Komponenten
Branche: Solar
Werkstück: Solarzellen; Wafer

Schmalz Wafergreifer SWG bei der Handhabung von Solarzellen im Herstellungsprozess

Der Schmalz Wafergreifer SWG wurde speziell für die Solar-Industrie entwickelt. Er kann im gesamten Prozess für die Handhabung von Wafern und Zellen eingesetzt werden.
Insbesondere findet er Anwendung bei der schnellen Be- und Entladung.

Hierbei entnimmt er die Werkstücke aus Boxen oder von Fliessbändern, führt sie über eine Kamera und setzt die Werkstücke anschließend auf Fliessbändern oder in Boxen ab.
Diese Aufgabe wird bei einem Anlagendurchsatz von 3.600 Wafer/Std. prozesssicher und positionsgenau durchgeführt. Die dabei entstehenden, enorm, hohen Beschleunigungen kann nur der Schmalz-Wafer-Greifer schlupffrei realisieren.


Schmalz Wafergreifer SWGm

Neben den hohen Haltekräften ermöglicht der Schmalz Wafergreifer eine schonende Handhabung ohne Oberflächenverunreinigung. Dadurch können die extrem empfindlichen Teile (Wafer, Zellen und Folien mit d<120µm) schonend gehandhabt werden.

Der Schmalz Wafergreifer kann die Abluft durch Schläuche ableiten und auch bei Teilbelegung die Werkstücke sicher greifen. Dies ermöglicht das Eliminieren von defekten Werkstücken aus dem Prozessraum und verhindert, dass Siliziumstäube oder Bruchstücke im Prozessraum verteilt werden.

Der Schmalz Wafer-Greifer arbeitet kosteneffizient mit geringem Luftverbrauch. Zusätzlich kann er mit Sensoren zur Brucherkennung und Belegungsprüfung ausgestattet werden.

Das Video zeigt die schonende Handhabung von Zellen und Wafern mit dem Wafergreifer SWG:


Produktvideo Schmalz Wafergreifer SWG (Video 061)



Mehr Informationen zu den Produkten

Mehr Informationen zu den Branchen


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...