Effizientes Aufspannen von Aluminiumwürfeln mit dem Vakuum-Aufspannsystem Matrixplatte
Produktgruppe: Vakuum-Aufspannsysteme
Branche: Metall/Blech
Werkstück: Aluminium
-
- Vakuum-Aufspannsystem Matrixplatte auf CNC-Bearbeitungszentrum
Die Anwendung zeigt eine Matrixplatte im Einsatz auf einem CNC-Bearbeitungszentrum für die Metallverarbeitung. Sie ist mit Hilfe mechanischer Spanneinrichtungen auf dem Maschinentisch fixiert. Durch den Einsatz von Vakuum kann die dünnwandige Unterseite des Werkstücks verzugsfrei und präzise gespannt werden. Hierdurch ist eine effiziente 5-Achs-Bearbeitung in einer Aufspannung möglich. AlsVakuum-Erzeugung dient das leistungsstarke Vakuum-Aggregat VAGG von Schmalz. Durch die kompakte Bauweise ist es mobil einsetzbar und kann durch einen Handgriff und Rollen ergonomisch an den Einsatzort gefahren werden.
Produktvideo zum Aufspannen von Aluminiumwürfeln mit dem Vakuum-Aufspannsystem Matrixplatte (Video 056)
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Schmalz Mediathek
In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.
Mehr...