Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ermöglicht horizontales und vertikales Handling von Solarmodulen

Art der Handhabung: Manuelles Handhaben
Branche: Solar
Werkstück: Solarmodule

Handling von Solarmodulen mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Die Somont GmbH mit Sitz in Umkirch bei Freiburg bietet weltweit Stringer (Lötanlagen für Zellverbindung) mit integrierten Testeinheiten, Lay-up Systeme und vollautomatische Querverschaltungen an. Durch das über Jahrzehnte lang angeeignete Know-How können so selbst hochkomplexe Automatisierungslösungen bewältigt werden. Mit den Stringern RAPID und CERTUS realisiert Somont ein zukunftsweisendes High-Speed Löt- und Handlingskonzept.


Innerhalb der Produktion von Solarmodulen werden die Module von einem Mitarbeiter auf ihre jeweilige Qualität geprüft. Sind Fehler in dem Modul, werden diese aussortiert und auf einer Palette abgelegt. Dieser Prozess erfolgt manuell, was bei einem Gewicht von 17 kg pro Solarmodul zu hohen köperlichen Belastungen führt.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mit Doppelsauggreifer gestattet ein entsprechend feinfühliges anheben der Solarmodule. Um die Solarmodule auf die stehende Lieferpalette zu setzen besitzt der Schlauchheber JumboErgo eine pneumatische Schwenkeinheit, die ein rüttelfreies Schwenken um 90° ermöglicht. Die Solarmodule können so ohne Schäden verschoben werden.
Die Kombination mit einem Säulenschwenkkran SK macht den Schlauchheber zum perfekten Handhabungssystem. Der Säulenschwenkkran zeichnet sich durch extreme Leichtgängigkeit und eine spezielle Gleitlagerung am Schwenklager aus. Der Schwenkwinkel von 270° bietet einen besonders großen Arbeitsbereich.

Produktvideo Vakuum-Schlauchheber JumboErgo (Video 050)



Mehr Informationen zum Produkt


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...