Vakuum-Schlauchheber JumboSprint garantiert sicheres und schnelles Heben von Kunststoffsäcken

Produktgruppe: Manuelles Handhaben
Branche: Kunststoff, Chemie/ Pharmazie
Werkstück: Säcke

Handling von Säcken mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboSprint

Die Firma PolyOne Th. Bergmann mit Sitz in Gaggenau bei Rastatt (Mittlerer Oberrhein) ist ein weltweit führender Produzent technischer Thermoplaste und thermoplastischer Elastomere. Das Unternehmen gehört zu der international agierenden PolyOne-Gruppe.

In der Produktion werden durch eine moderne Befüllungsanlage Kunststoffsäcke mit Granulat befüllt. Das Palettieren der einzelnen Säcke übernahm früher ein Mitarbeiter per Hand. Die hohe Stückzahl von 240 Säcken pro Schicht mit jeweils 25 kg war für die Mitarbeiter belastend.


Mit Hilfe des Vakuum-Schlauchhebers JumboSprint 35 konnte diese Arbeit wesentlich erleichtert werden. Die Mitarbeiter verspüren eine deutliche Entlastung und erfreuen sich an der ergonomisch zu bedienenden Hebehilfe. Neben dieser Entlastung ist seit Einsatz des Schlauchhebers die Motivation und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter deutlich gestiegen. Der Schlauchheber JumboSprint ist mit einem Sacksauggreifer ausgestattet, der durch seine speziellen Saugplatten das Heben von Säcken ermöglicht. Der Vakuum-Schlauchheber ist an einem Schmalz-Wandschwenkkran WK angebracht, welcher für Traglasten bis 65 kg ausgelegt ist und so die Komplettlösung perfekt abrundet.


Produktvideo Vakuum-Schlauchheber JumboSprint (Video 001)



Mehr Informationen zum Produkt


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...