Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM erleichtert Beschickung einer modernen stehenden Holzsäge

Art der Handhabung: Manuelles Handhaben
Branche: Holz
Werkstück: Holzplatten, Möbelteile

Handling von Holzplatten und Möbelteilen mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM

Als Handwerks- und Familienbetrieb ist die Schreinerei Schaber seit über 75 Jahren für Qualität und Kreativität bekannt. Mit handwerklichem Geschick und modernen Maschinen ist die Schreinerei in Freudenstadt (Nordschwarzwald) im Bereich des Innenausbaus tätig.

Um innerhalb des Neubaus einer Produktionshalle den logistischen Ablaufprozess vom stehenden Lager zu stehender Säge zu vereinfachen entschloss man sich zum Kauf eines Vakuum-Hebegerätes.

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM ist für diesen Fall die optimale Lösung. Es ist bestens dazu geeignet Holzplatten aus stehenden Lagern zu entnehmen und in Richtung stehender Holzsäge zu bewegen. Die schlanke Form des Arbeitsgerätes ermöglicht mühelos die Entnahme aus dieser Art von Lager. Anschließend erfolgt die Beschickung der stehenden Säge durch die Schwenk- und Rastbarkeit um 90° nach links und rechts. Die bis zu 180 kg schweren Holzplatten sind für das Hebegerät sehr gut zu handhaben. Die rationelle, beschädigungsfreie Beschickung der Holzsäge ist durch nur eine Person möglich.

Bei dieser Anwendung ist das Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM mit einer Schmalz-Aluminium-Krananlage SRA für Traglasten bis 225 kg kombiniert. Die leichtgängige Krananlage deckt die gesamte Produktionshalle ab und sorgt für einen flexiblen und ergonomischen Einsatz des Vakuum-Hebegerätes.


Produktvideo Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM (Video 011)



Mehr Informationen zum Produkt


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...