Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi zur horizontalen Beladung einer CNC-gesteuerten Plattenaufteilsäge

Art der Handhabung: Manuelles Handhaben
Branche: Holz
Werkstück: Holzplatten, Möbelteile


Handling von Möbelteilen mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi

Die Firma Rauschenberger RMF hat seinen Standort in Schietingen bei Nagold (Baden-Württemberg). Fertigungsschwerpunkte des Möbel produzierenden Unternehmens liegen auf Fach- und Systemeinrichtungen, Schuleinrichtungen sowie Haushalts- und Nähmaschinenmöbeln. Die Firma richtet sich international aus und vertreibt seine Produkte in vielen Ländern der Welt.

Der für den Möbelbau sehr wichtige Zuschnitt von Span- und MDF-Holzplatten wurde früher mit Hilfe einer normalen Plattensäge vorgenommen. Für diese Arbeit mit der Säge brauchte man drei Mitarbeiter, welche unter anderem auch den Zu- und Abtransport manuell erledigen mussten. Hoher Personaleinsatz, Arbeitserleichterung und die zu geringe Kapazität der Schnittsäge waren der Auslöser für eine Umstellung auf eine neue CNC-gesteuerte Plattenaufteilsäge mit Schnittoptimierung. Der Zu- und Abtransport der ca. 80 kg schweren Span- und MDF-Holzplatten sollte parallel dazu ebenfalls rationalisiert werden.

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi ist bestens dazu geeignet die Span- und MDF-Holzplatten mit 3.000 mm x 2.100 mm (Länge x Breite) zu transportieren. Der in diesem Fall waagrechte Transport von einem Stapel zu der CNC-Plattensäge meistert das Hebegerät VacuMaster Multi mit einem Sauggreifer mit einer Größe von 1.000 x 675 mm. Durch die Verwendung eines leistungsfähigen Vakuum-Gebläses in Verbindung mit einer elektronischen Wareneinrichtung ist die Handhabung absolut sicher.


Produktvideo Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi (Video 012)



Mehr Informationen zum Produkt


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...