Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi erleichtert horizontale- und vertikale Beladung einer CNC-gesteuerten Plattenaufteilsäge

Art der Handhabung: Manuelles Handhaben
Branche: Holz
Werkstück: Holzplatten, Möbelteile

Handling von Holzplatten und Möbelteilen mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi

Mit Sitz in Iffezheim bei Rastatt (Baden) ist die Firma Dreier Spezialist für den Bau von Möbel- und Bauelementen. In den Bereichen Trennwände, Küche, Wohnen, Schlafen und Bad stellt Dreier individuelle Einzelstücke mit höchsthandwerklichen Ansprüchen her.

Innerhalb der Produktion und beim Zuschnitt von rohen und beschichteten Holzplatten musste der logistische Transport verbessert werden.

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi können die bis zu 100 kg schweren großformatigen Holzplatten aus einem stehenden Lager entnommen und auf der CNC-gesteuerten Plattenaufteilsäge abgelegt werden. Die maximale Traglast des VacuMaster Multi beträgt 400 kg. Mit seiner 90 °-Schwenkfunktion ist das Vakuum-Hebegerät die optimale Lösung um die Platten aus dem stehenden Lager zu entnehmen. Mit dem serienmäßig schwenkbaren Bedienbügel ist der VacuMaster Multi für den eingesetzen Mitarbeiter besonders ergonomisch zu bedienen. Der Elektro-Getriebemotor ermöglicht das besonders präzise Schwenken der großformatigen Holzplatten.
Das Vakuum-Hebegerät ist an einer Aluminium-Krananlage SRA aufgehängt, welche sich durch ihren großen Arbeitsbereich und die höchste Flexibilität auszeichnet.


Produktvideo Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi (Video 013)



Mehr Informationen zum Produkt


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...