Vakuum-Hebegerät VacuMaster VHB ermöglicht das Handhaben von Bohlen, Brettern und Holzständerwänden

Art der Handhabung: Manuelles Handhaben
Branche: Holz
Werkstück: Holzplatten, Bohlen, Bretter, Balken

Handling von Holzplatten, Bohlen, Brettern und Balken mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster VHB

Die Firma Jarde Holzbau bietet in den Bereichen Hausbau, Hauserweiterung, Dachausbau, Dachaufstockung und Modernisierung verschiedenste Lösungen in der Holzbranche. Angesiedelt ist der Allgäuer Holzbaubetrieb in Gestratz bei Wangen im Allgäu.

In der Produktion müssen täglich verschiedenste Hölzer, von einfachsten Holzplatten, über Balken bis hin zu Holzständerwänden für den Hausbau bewegt werden. Die damit einhergehende Belastung der Mitarbeiter durch hohe Gewichte der unhandlichen Werkstücke wollte man durch den Kauf eines Vakuum-Hebegerätes umgehen. Eine Anforderung, die es zudem zu lösen galt war der Transport der über 13 Meter langen Holzbalken.

Eine Lösung für alle Anforderungen konnte mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster VHB gefunden werden. Das Hebegerät ist mit 2 Saugplatten mit 550 x 200 mm (Länge x Breite) ausgestattet, die durch das eingesetzte Moosgummi auch feuchtes, sägemehlbehaftetes Holz mühelos horizontal anheben können. Der VacuMaster VHB ist geeignet um alle oben beschriebenen Holzwerkstücke anzuheben und an das richtige Ziel zu transportieren. Das sichere Heben und Bewegen der Last erfolgt mit Hilfe eines Krans. Es können bis zu 500 kg schwere Werkstücke bewegt werden. Das Hebegerät ist durch nur eine Person zu bedienen. Durch seine elektrische Warneinrichtung wird der Mitarbeiter auch bei Stromausfällen rechtzeitig gewarnt.


Produktvideo Vakuum-Hebegerät VacuMaster VHB (Video 015)



Mehr Informationen zum Produkt


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...