Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Basic rationalisieren logistische Arbeitsabläufe bei der Herstellung von Photovoltaikanlagen

Art der Handhabung: Manuelles Handhaben
Branche: Kunststoff, Solar
Werkstück: Kunststoffplatten

Handling von Kunststoffplatten mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic

Die Firma Gebrüder Schmid mit Hauptsitz in Freudenstadt (Nordschwarzwald), ist in den Bereichen Photovoltaik, Leiterplatten und Flat Panel Displays als Technologieführer weltweit tätig. Neben der Produktion treibt das Unternehmen ebenfalls die Forschung und Entwicklung neuer Innovationen voran. Durch Konzentration auf ein bestimmtes Produktspektrum in den verschiedenen Niederlassungen, besitzt Schmid eine hohe Produktionssicherheit und die Möglichkeit auf Marktanforderungen schnell und flexibel zu reagieren.

Im Bereich Photovoltaik mussten die eingesetzten Kunststoffplatten früher manuell vom Hochregallager zu den einzelnen Arbeitsschritten transportiert werden. Die Platten wiegen zwischen 80 und 100 kg und haben die Abmessungen von 4.000 x 2.000 mm (Länge x Breite). Bisher waren für diese Arbeit mindestens zwei Personen notwendig. Gewünscht war eine schonende Behandlung der Kunststoffplatten und eine Erleichterung der Arbeit für die Mitarbeiter.

Die eingesetzten Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Basic sind in verschiedene Traglastklassen ausgelegt. Die Hebegeräte sind jeweils 90° schwenkbar und ermöglichen es die Kunststoffplatten auf stehende Plattentransportwagen abzulegen. Die Bedienung erfolgt lediglich durch eine Person. Daneben steigert das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic die Produktivität, da unproduktive Nebenzeiten verkürzt werden können. Zudem garantiert das Hebegerät materialschonendes und kratzfreies Arbeiten. Eine ergonomische Bedienung ist durch die sehr kompakte und gewichtsorientierte Bauweise möglich. In Kombination mit einer Aluminiumkrananlage SRA lassen sich die Lasten mühelos bewegen. Die gleichmäßige Lastenverteilung auf alle tragenden Laufrollen, des Kranfahrwerks, verhindert ein Verkanten der Fahrwagen, selbst wenn „quer zur Laufrichtung gezogen“ wird.


Produktvideo Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic (Video 017)



Mehr Informationen zum Produkt


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...