Vakuum-Schlauchheber JumboFlex erleichtert die Kommissionierung in einem Logistikzentrum für Telekommunikation

Art der Handhabung: Manuelles Handhaben
Branche: Logistik
Werkstück: Kartonagen

Handling von Kartonagen mit vier Vakuum-Schlauchhebern JumboFlex

Die Firma Hama mit Sitz im bayerischen Monheim ist erfolgreich im Zubehörgeschäft für die Produktbereiche Foto, Video, Audio, Computer und Telekommunikation tätig.

Zur Kommissionierung werden Kartonagen aus einem modernen Hochregallager ausgelagert und auf eine Komissionierstraße geschickt. Die Kartonagen mit Gewichten bis zu 25 kg wurden bislang von den Mitarbeitern manuell umgesetzt. Aufgrund der hohen Stückzahl ist das Unternehmen auf kurze Zykluszeiten und damit schnelles Umsetzen angewiesen. Vorrangiges Ziel war es die Mitarbeiter zu entlasten und damit Fehlzeiten zu reduzieren. Eine Lösung für alle vier Kommissionierplätze war gefordert.


Handling von Kartonagen mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex konnte die optimale Lösung gefunden werden, um die Kartonagen schnell und gleichzeitig ergonomisch aufzunehmen und umzusetzen. Die einfache Bedienung mit nur einer Hand gibt dem Mitarbeiter die Möglichkeit die Ware neben dem Kommissioniervorgang einzuscannen. Die Lösung mit einem Doppelsauggreifer eignet sich für alle Arten von Kartons, ob geklebt, umreift oder offen. Die Komissionierung bei Hama wird durch vier Vakuum-Schlauchheber JumboFlex von Schmalz betrieben. Diese Schlauchheber sind an jedem der vier Arbeitsplätze installiert. Die einhergehende Arbeitserleichterung ist somit im gesamten Prozess gewährleistet.

Die Schlauchheber sind mit einer Aluminiumkrananlage SRA kombiniert. Durch ihren besonders großen Arbeitsbereich und die leichtgängigen Aluminium-Kranschienen ermöglicht diese höchste Flexibilität. Die Krananlage deckt den Komissionierbereich optimal ab.


Produktvideo Vakuum-Schlauchheber JumboFlex (Video 030)



Mehr Informationen zum Produkt


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...