Vakuum-Hebegerät VacuMaster Coil erleichtert die Handhabung von Coils und Spaltbandringen

Art der Handhabung: Manuelles Handhaben
Branche: Metall/Blech
Werkstück: Coil/Spaltbandring

Handling von Coils/Spaltbandringen mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Coil

Die Firma Kretzschmann Edelstahl mit Sitz in Birkenfeld bei Pforzheim (Nordschwarzwald) ist kompetenter Handelspartner und Vertreiber von Edelstahlbändern, -drähten, -stäben,
-seilen, -tafeln und –profilen. Alle Materialien und besonders Edelstahlbänder können präzise auf das gewünschte Maß geschnitten werden und genügen nur den allerhöchsten Ansprüchen.

Innerhalb der Produktion und dem Versand von Präzisbändern, wie Coils / Spaltbandringe, muss die hochwertige Ware von Paletten horizontal aufgenommen und vertikal auf eine Abhaspelanlage aufgesteckt werden. Dieser Prozess musste früher mit einem am Kran angehängten Gummizug bewältigt werden. Neben der umständlichen und zeitraubenden Arbeit, war es der Firma Kretzschmann besonders wichtig, dass eine Methode gefunden werden konnte, welche die Materialien schonend behandelt. Nur so kann langfristig den hohen Anforderungen begegnet werden.

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Coil eignet sich perfekt für den oben beschriebenen Prozess der horizontalen Aufnahme der Coils von der Palette und dem vertikalen Auftstecken auf den Haspeldorn. Geeignet ist das Hebewerkzeug für Fein- und Feinstbleche sowie Metallfolien, Stahl, Weißblech und Aluminium. Das Hebegerät VacuMaster Coil gewährleistet ein beschädigungsfreies Greifen ohne mechanische Klammern. Damit wird das Material sehr schonend behandelt und erfährt keinerlei Beschädigungen. Die bis zu 500 kg schwere Last der Coils und Spaltbandringe stellen für das Vakuum-Hebegerät keine besondere Herausforderung dar, da es für Traglasten bis 750 kg ausgelegt ist. Durch zu- und abschaltbare Ringkreiskammern können Coils und Spaltbandringe unterschiedlichster Durchmesser angehoben werden. Eine Saugplatte aus Acrylglas erleichtert das zentrische Positionieren auf einem Coil erheblich. Das präzise, stufenlose Schwenken der Last um 90° macht das Aufstecken auf einer Abhaspelanlage möglich. Sogar die nach der Bearbeitung erforderliche Abnahme vom Haspeldorn mit Transport zur Waage erfolgt bei der Firma Kretzschmann mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Coil und sorgt so in der gesamten Prozesskette für Arbeitserleichterung.


Produktvideo Vakuum-Hebegerät VacuMaster Coil (Video 033)



Mehr Informationen zum Produkt


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...