Vakuum-Schlauchheber JumboFlex vereinfacht das Handling von Passagiergepäck am Flughafen München

Art der Handhabung: Manuelles Handhaben
Branche: Luft- und Raumfahrt
Werkstück: Gepäck

Handling von Gepäckstücken mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Der Flughafen München „Franz Josef Strauß“ wurde 1992 in Betrieb genommen. Nach dem Flughafen Frankfurt am Main ist dieser das zweitgrößte Luftfahrt-Drehkreuz Deutschlands. Dank des großen Einzugsgebietes und der optimalen Verkehrs
anbindung an Schiene und Straße ist ein weiteres Wachstum geplant. Nach dem Stand von 2008 verfügt der Flughafen München über eine Slot-Kapazität von 90 Flugbewegungen pro Stunde und eine Terminalkapazität von 50 Millionen Passagieren pro Jahr.

Im Terminal 1 des Flughafens München „Franz Josef Strauß“ werden die bis zu 35 kg schweren Gepäckstücke über ein modernes Sortier- und Verteilsystem zu den definierten Verladestellen transportiert. Über 50 % der Gepäckstücke haben hierbei ein Gewicht zwischen 15 und 20 kg, was den Einsatz von Hebehilfen im Hinblick auf die ergonomische Arbeitsweise der Mitarbeiter unausweichlich macht. Das Be- und Entladen an den Ausgabestellen erforderte von den Mitarbeitern bislang höchsten körperlichen Einsatz. Die Gepäckstücke müssen auf die Vorfeld- bzw. Transportwagen abgelegt werden. Von dort gelangen diese schlussendlich zu den Flugzeugen. Neben der Arbeitsbelastung der Mitarbeiter waren die neu geplanten und zukünftig verschärften Arbeitsschutzbestimmungen der europäischen Union ein Grund für den Flughafen München sich für eine Hebehilfe zu interessierten.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist ideal für häufiges, sehr schnelles Umsetzen leichter Güter bis zu einem Gewicht von 35 kg. Die eingesetzte Funkfernsteuerung SRC steigert die Produktivität und ist eine lohnende Investition um Energiekosten einzusparen. Sie erlaubt dem Bediener das Ein- und Ausschalten der Punpe direkt am Bedienelement vorzunehmen. Die ergonomische Einhandbedienung des Schlauchhebers ermöglicht ein ermüdungsfreies und gesundheitsschonendes Arbeiten des Mitarbeiters. Mit dem 2-in-1-Greifer kann der Anwender über einen einfachen Drehmechanismus zwischen mechanischem Einhängehaken für nicht-ansaugbare Gepäckstücke und dem Vakuum-Gepäckgreifer wechseln.
Abgerundet wird das Handhabungssystem durch einen Schmalz-Säulenschwenkkran SK mit Aluminium-Kranschiene. Dieser Kran zeichnet sich durch seine extreme Leichtgängigkeit aus. Mit einem Schwenkwinkel von mindestens 180° wird die vorhandene Arbeitsfläche optimal ausgenutzt. Krane von Schmalz können individuell an die Gegebenheiten angepasst werden und runden diese Anwendung perfekt ab.


Produktvideo Vakuum-Schlauchheber JumboFlex (Video 054)



Mehr Informationen zum Produkt


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...