Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ermöglicht materialschonendes Entladen einer CNC-Fertigungsstraße

Art der Handhabung: Manuelles Handhaben
Branche: Metall/Blech
Werkstück: Bleche

Handling von Blechen mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Die Firma NOVA, mit Sitz in Donaueschingen, ist ein mittelständisches Unternehmen, das sich zu einem der führenden Hersteller für Lüftungs- und Klimageräte entwickelt hat.

In der CNC-Fertigungsstraße werden Wandelemente aus Blech gefertigt. Die Entladung der Straße erfolgt durch zwei Mitarbeiter. Neben dem reinen Entladen und Komissionieren der Anlage waren vor allem Arbeitserleichterung, Komissionierung und die Schonung der empfindlichen Blechteile von hoher Bedeutung.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo45 ist in der Anwendung für die rein horizontale Handhabung von Werkstücken bis zu 45 kg ausgelegt. Die rationelle Maschinen-Entladung durch nur eine Person reduziert die Maschinenstillstandszeiten und erhöht die Produktivität. Der Vakuum-Schlauchheber ist mit einem Doppelsauggreifer ausgerüstet. Beide Sauger lassen sich auf der Längstraverse stufenlos dem jeweiligen Werkstück-Format anpassen. Die eingesetzten Sauggreifer ermöglichen ein besonders materialschonendes und kratzfreies Arbeiten. Bei dieser Anwendung ist der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mit einem Säulenschwenkkran SK aus Aluminium für Traglasten bis zu 110 kg kombiniert. Der sehr leichtgängige Kran ermöglicht die besonders ergonomische Bedienung des Vakuum-Schlauchhebers und rundet die Schmalz-Lösung sehr gut ab.


Produktvideo Vakuum-Schlauchheber JumboErgo (Video 035)



Mehr Informationen zum Produkt


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...