Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic steht für hohe Arbeitssicherheit bei der Handhabung von Metallplatten

Art der Handhabung: Manuelles Handhaben
Branche: Metall/Blech
Werkstück: Bleche, Metallplatten

Handling von Blechen, Metallplatten mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic

Das Unternehmen Centrotherm Photovoltaics mit Sitz in Blaubeuren bei Ulm (Schwäbische Alb) ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen in der Photovoltaik-Industrie. Centrotherm Solarunternehmen ist seit über 30 Jahren Ausstatter von schlüsselfertigen Produktionslinien und Einzelanlagen für die Herstellung kristalliner Solarzellen und Dünnschichtmodule.
Die Beschickung einer CNC-gesteuerten Stanzlaser-Maschine in der Schlosserei bei Centrotherm erfolgte früher manuell durch zwei bis vier Personen. Die Blechtafeln wiegen in der Regel zwischen 150 und 190 kg mit Abmessungen von 2.000-3.000 x 1.000-1.500 mm (Länge x Breite). Trotz hohem Personaleinsatz war die Arbeit für die Mitarbeiter sehr mühsam und entsprechende gesundheitliche Beeinträchtigungen blieben nicht aus.

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic ist die ideale Hebehilfe für die Handhabung von Blechen. Der ergonomische Bedienbügel garantiert ermüdungsfreies und gesundheitsschonendes Arbeiten. Die Hauptbedienelemente sind direkt am Bediengriff angebracht und versprechen eine leichte Handhabung. Mit einer Traglast von 190 kg bei
60 % Vakuum ist das Hebegerät VacuMaster Basic sehr gut zum Transport der Blechtafeln geeignet. Das Handhabungssystem, mit einer maximalen Traglast von 750 kg, ist durch nur eine Person bedienbar und ermöglicht eine Personaleinsparung von über 50 %. Sicherheit verspricht die elektronische Wareneinrichtung, die bei eventuellem Energieausfall den Mitarbeiter frühzeitig vor abfallen des Werkstücks warnt.


Produktvideo Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic (Video 037)



Mehr Informationen zum Produkt


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...