Ergonomisches Handling von Flachkollektoren mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Art der Handhabung: Manuelles Handhaben
Branche: Solar
Werkstück: Flachkollektoren

Handling von Flachkollektoren mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Das Unternehmen General Solar ist Großhändler von verschiedenartigen Solarlösungen. Am Standort Ravensburg betreibt das Unternehmen ein Logistikzentrum in dem je nach Bedarf bis zu 600 Flachkollektoren von einem Stapel horizontal aufgenommen und vertikal auf einer Lieferpalette abgelegt werden müssen.

Die Flachkollektoren mit ihren Abmessungen von 1.200 x 2.200 mm (Länge x Höhe) sind jeweils bis zu 50 kg schwer und wurden früher manuell von 2 Mitarbeitern bewegt. Aufgrund dieser schweren körperlichen Belastung suchten die Verantwortlichen nach einer geeigneten Materialfluss-Lösung.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 85 mit pneumatischer Schwenkeinheit PSE für Lasten bis zu 70 kg bietet die Möglichkeit die Kollektoren sicher um 90° zu schwenken und abzulegen. Der Schlauchheber ist mit einem Vierfachsauggreifer ausgestattet, der auf die verschiedenen Kollektorformate flexibel angepasst werden kann. Aufgehängt ist der Vakuum-Schlauchheber an einem Säulenschwenkkran SK. Durch dessen Ausleger mit 4.500 mm Länge und den Schwenkwinkel von 270°, wird ein breiter Arbeitsbereich abgedeckt. In Summe kann der Schlauchheber damit alle Anforderungen voll erfüllen.


Produktvideo Vakuum-Schlauchheber JumboErgo (Video 046)



Mehr Informationen zum Produkt


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...