Vakuum-Hebegerät VacuMaster Box ermöglicht endloses Drehen von quadratischen Werbepylonen

Art der Handhabung: Manuelles Handhaben
Branche: Metall/Blech
Werkstück: Bleche, Aluminiumkiste

Handling von quadratischen Werbepylonen mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Box

Die Dambach Unternehmung mit Sitz in Gaggenau (Baden) ist in den Bereichen Corporate Design, dreidimensionale Umsetzung des Marktauftritts einer Firma im öffentlichen Raum und Verkehrstechnik tätig. Dambach ist seit 1925 ein erfolgreich tätiges Unternehmen das weltweit agiert.

Die Produktion verschiedenster Formen und Größen quadratischer Werbepylonen erfordert meist einen aufwendigen Prozess, der unter anderem auch ein Drehen der Werkstücke erfordert. Die Werbepylone aus Alu- oder Blechmaterialien entstehen aus mehreren Einzelteilen, die zu einem Quadrat zusammengesetzt werden. Der anschließende Prozess zum Montieren der Rückwand war früher sehr mühsam und erforderte mindestens zwei bis vier Mitarbeiter, welche den quadratischen Pylon um 180° wenden mussten. Nur so kann die Rückwand mit der notwendigen Elektronik ausgestattet werden.

Zur Entlastung und Personaleinsparung wurde das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Box angeschafft. Dieses Gerät eignet sich zum endlosen Drehen von Aluminium, bzw. hier zum Wenden von quadratischen Werbepylonen. Die Aufmaße von 2.500 x 2.500 mm erfordern heute nur noch zwei Mitarbeiter. Die Greifarme des Hebegerätes lassen sich einfach und stufenlos verstellen und können die Pylone mit Gewichten von 120 kg mühelos wenden und endlos drehen. Die krankheitsbedingten Ausfälle der Mitarbeiter gehören seit Inbetriebnahme des Vakuum-Hebegerätes VacuMaster Box der Vergangenheit an und sorgen für die vollste Zufriedenheit der Mitarbeiter und des Unternehmens.


Produktvideo Vakuum-Hebegerät VacuMaster Box (Video 039)



Mehr Informationen zum Produkt


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...