Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort ermöglicht das Be- und Entladen von Blechteilen

Art der Handhabung: Manuelles Handhaben
Branche: Metall/Blech
Werkstück: Bleche, Metallplatten

Handling von Blechteilen mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort

Wie schon im Namen H. Steinhart Metallwarenfabrik genannt, betreibt Steinhart mit seinem Standort Hettingen bei Gammertingen (Schwäbische Alb), Fertigungstechniken in der spanlosen Metallbearbeitung. Durch seine drei Philosophien: Hoher Qualitätsstandart, Termintreue und Flexibilität ist das Unternehmen in den Bereichen Blech- und Rohrbearbeitung, Drahtbiegetechnik und der Fertigung von Komplett-Baugruppen ein zuverlässiger und kompetenter Partner für eine breite Kundenstruktur.
Parallel zur Anschaffung eines CNC-Bearbeitungszentrums, in welchem Blechteile lasertechnisch zugeschnitten werden, musste der logistische Transport organisiert werden. Gefordert war von Kundenseite ein Hebegerät, dass komfortabel zu bedienen ist und die entsprechende Schnelligkeit gewährleistet.

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort konnte dazu die optimale Lösung gefunden werden. Das Gerät ist in diesem Fall für Traglasten bis 500 kg und für Bleche mit dem Mittelformat 0,8 bis 25 mm stark ausgerichtet. Das Hebegerät besitzt sechs Saugplatten, die individuell an die jeweilige Werkstückgröße angepasst werden können. Die eingesetzten Sauggreifer sind aus einem hochmodernen technischen Kunststoff. Dadurch ist ein einfaches, verkratzungsfreies Verschieben der Quertravese und der Sauger leicht möglich. Das Hebegerät VacuMaster Comfort erlaubt sicheres und ergonomisches Arbeiten. Die Bedienung erfolgt lediglich durch eine Person, die das Hebegerät ergonomisch per Knopfdruck steuern kann.


Produktvideo Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort (Video 040)



Mehr Informationen zum Produkt


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...