Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ermöglicht die schnelle Handhabung von Paketen in einem Postfrachtzentrum

Art der Handhabung: Manuelles Handhaben
Branche: Logistik
Werkstück: Kartonagen

Handling von Kartonagen mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Die Deutsche Post DHL ist mit Ihren Konzernmarken „Deutsche Post“ und „DHL“ der weltweit führende Post- und Logistik-Konzern. Mit den Unternehmensbereichen Brief, Express, Global Forwarding/Freight und Supply Chain Management bietet der Konzern sowohl einfach zu handhabende Standardprodukte als auch maßgeschneiderte, innovative Lösungen – vom Dialogmarketing bis zur industriellen Versorgungskette.

Beim Paketzentrum Eutingen im Gäu (Landkreis Freudenstadt) werden Pakete der näheren und mittleren Umgebung angenommen und weiterverteilt. Die eingehenden Pakete werden aus Paketwagen entnommen und auf vollautmatische Rollenbänder abgelegt. Von dort werden Sie über eine automatische Verteilstraße den jeweiligen Postleitzahlen-Gebieten zugeordnet. Die Auflage der Pakete auf die Bänder der Verteilstrasse aus den Paketwagen muss per Hand vorgenommen werden, was auf Dauer bei der anfallenden Menge insbesondere bei schweren Paketen zu einer enormen körpelichen Belastung führt, insbesondere wenn man bedenkt dass diese Arbeit auch von weiblichen Mitarbeiterinnen wahrgenommen wird. Aus diesem Grund sollte ein Handhabungssystem als Hebehilfe angeschafft werden. Auch das Thema Arbeitssicherheit spielte bei der Auswahl einer Hebehilfe eine große Rolle. In der Logistik nimmt dieser Punkt eine immer größere Bedeutung ein.


Handling von Kartonagen mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Die Deutsche Post entschloss sich zur Anschaffung eines Vakuum-Schlauchhebers von Schmalz. Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex35 bietet die Möglichkeit Pakete schnell und effizient handzuhaben. Der installierte Doppelsauggreifer eignet sich besonders für Pakete und Kartonagen, da er auch geklebte, geklammerte und umreifte Kartons und Pakete mühelos ansaugen kann. Durch die optimale Saugwirkung des Schlauchhebers ist die Sicherheit der Mitarbeiter zu jeder Zeit gewährleistet. Mit der ergonomischen Einhandbedienung ist der Schlauchheber ideal für häufiges, sehr schnelles Umsetzen leichter Güter bis zu einem Gewicht von 35 kg. Die Arbeitserleichterung durch den Vakuum-Schlauchheber JumboFlex wird von den Mitarbeitern gut angenommen und erhöht gleichzeitig die Motivation. Der Säulenschwenkkran SK ist extrem leichtgängig. Dadurch wird eine enorme Schnelligkeit an der Anlage erzielt. Zukünftig ist es damit auch möglich Frauen bei der Handhabung von schweren Paketen einzusetzen.


Produktvideo Vakuum-Schlauchheber JumboFlex (Video 049)



Mehr Informationen zum Produkt


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...