Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic für Fasshandling von ätherischen Ölen

Art der Handhabung: Manuelles Handhaben
Branche: Chemie/Pharmazie
Werkstück: Fass

Handling von Fässern mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic

Das Unternehmen Weleda ist weltweit führender Hersteller von ganzheitlicher Körperpflege und Arzneimitteln für die anthroposophische Therapierichtung. Mit Sitz in Schwäbisch Gmünd (Baden-Württemberg/Ostalbkreis) ist Weleda ein am Prinzip der Nachhaltigkeit orientiertes Unternehmen das neben der Produktentwicklung auch Grundlagenforschung im Bereich Heilpflanzen betreibt.

Im Bereich der Herstellung von Naturkosmetika werden ätherische Öle in Fässern gelagert. Aufgrund hoher Reinheitsgebote ist es notwendig, die auf Holzpaletten angelieferten Fässer auf Aluminiumpaletten umzustellen. Dieser Prozess erfoderte früher enorme körperliche Anstrengungen der Mitarbeiter, da jedes Fass ca. 200 kg wiegt.

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic kann je ein Fass mühelos angehoben werden. Durch seine elektronische Warneinrichtung wird der Mitarbeiter rechtzeitig bei Stromausfall gewarnt. Der Vakuum-Speicher garantiert für diesen Fall ein langsames Absinken des Vakuums und verhindert das Abfallen des Werkstückes. Durch die gute Erreichbarkeit des Bedienbügels ist das Hebegerät besonders ergonomisch und verspricht die nötige Schonung der Gesundheit des Mitarbeiters. In Kombination mit einer an der Wand angebrachten Einschienenbahn kann das Hebegerät in diesem Bereich optimal eingesetzt werden.


Produktvideo Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic (Video 047)



Mehr Informationen zum Produkt


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...