Vakuum-Hebegerät VacuMaster Light als flexible Hebehilfe von Vierkantrohren

Art der Handhabung: Manuelles Handhaben
Branche: Metall/Blech
Werkstück: Bleche, Rohre

Handling von Vierkantrohren mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Light

Das Familienunternehmen Rauch mit Sitz in Sinzheim bei Rastatt (Baden) hat sich mit seinen Kernkompetenzen Dosieren und Verteilen auf Produkte der Dünge, Säh- und Kommunaltechnik im Bereich Landmaschinen spezialisiert. Das traditionell geführte Unternehmen hat im Jahre 2009 seine Produktion an den neuen Standort in Söllingen am Baden-Airpark verlagert.

Innerhalb der Vormontage von Landmaschinen müssen Vierkantrohre aus Stahl von einer Palette in Richtung Montageplatz bewegt werden. Hierzu benötigte man ein flexibles Hebegerät, welches durch einfache Installation gleich an mehreren Plätzen eingesetzt werden kann.

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Light ist durch die einfache Installation am Kettenzug und Kran schnell einsetzbar. Zur Inbetriebnahme ist lediglich Druckluft für die Vakuumerzeugung notwendig. Um die Vierkantrohre schnell und einfach zu bewegen ist das Gerät mit einer Saugplatte SPU ausgestattet. Ermüdungsfreies und ergonomisches Arbeiten ist mit dem Hebewerkzeug bis zu einer Traglast von 100 kg garantiert.


Produktvideo Vakuum-Hebegerät VacuMaster Light (Video 043)



Mehr Informationen zum Produkt


weitere Informationen:

Not a "German" Visitor?

Kein "deutscher" Besucher?

Schmalz weltweit:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...