Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario macht das Handhaben schwerer Stahlplatten möglich

Art der Handhabung: Manuelles Handhaben
Branche: Metall/Blech
Werkstück: Metallplatten

Handling von Metallplatten mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario

Das mittelständische Stahlbauunternehmen Haist in Mitteltal bei Baiersbronn (Nordschwarzwald) hat sich von einer einfachen Schlosserei über die Jahre hin zum renommierten Stahlbauer entwickelt. Es werden komplexe Stahlbauten, Stahlsonderanfertigungen, sowie allgemeine Schmiede- und Schlosserarbeiten weit über den süddeutschen Raum hinaus ausgeführt.
Um innerbetriebliche Abläufe zu rationalisieren entschloss sich das Unternehmen den logistischen Zu- und Abtransport zu seinen Produktionsmaschinen neu zu organisieren. Das Handling von Stahlplatten mit Gewichten zwischen 540 und 1.800 kg erfolgte früher per kranbaren Klauen- oder Magnetgreifern. Die Arbeitssicherheit war dabei oft problematisch. Zudem dauerte der Transport lange und es waren mindestens zwei Mitarbeiter erfoderlich.

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario 2000 können Stahlplatten bis zu einer maximalen Last von 2.000 kg bewegt werden. Bei Haist haben die Stahlplatten ein Mittelformat von 1.500 x 3.000 mm (Länge x Breite) und sind zwischen 15 und 50 mm dick. Das Vakuum-Hebegerät besteht aus einer Stahl-Längstraverse mit ergonomischem Bedienbügel, integriertem Vakuum-Speicher und Vakuum-Erzeuger. Das Hebegerät wird als komplette Einheit an den Kran gehängt. Die Arbeit an dem Hebegerät ist sofort nach Anschluß an die Stromversorgung möglich. Um die Unebenheiten der Stahlplatten auszugleichen sind insgesamt 14 Einzelsaugplatten installiert, die wiederum an Federelementen aufgehängt wurden. Das Hebegerät kann durch nur eine Person bedient werden und ist unter den Mitarbeitern sehr beliebt. Für die nötige Sicherheit, auch bei Stromausfall, sorgen der große Vakuum-Speicher, ein Vakuum-Rückschlagventil und ein elektronisches Warnsignal, welches akustisch einen zu geringen Vakuum-Level meldet. Das Handschiebeventil mit einklemmsicherer Rastung verhindert Fehlbedienung und unbeabsichtigtes Abwerfen der Last.


Produktvideo Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario (Video 044)



Mehr Informationen zum Produkt


weitere Informationen:

Not a "German" Visitor?

Kein "deutscher" Besucher?

Schmalz weltweit:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...