Vakuum-Schlauchheber JumboErgo vereinfacht Beschickung einer modernen CNC-Bearbeitungsmaschine mit Holzplatten

Art der Handhabung: Manuelles Handhaben
Branche: Holz
Werkstück: Holzplatten, Möbelteile

Handling von Holzplatten und Möbelteilen mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Die Schreinerei Strohm mit Sitz in Tuttlingen (Baden Württemberg), zeichnet sich durch individuellen Innenausbau gepaart mit perfekter Handwerkskunst aus. Möglich wird dies unter anderem auch durch modernste maschinelle Ausstattungen in der Produktionshalle.

Parallel mit der Anschaffung einer modernen CNC-Holzbearbeitungsmaschine musste der logistische Transport zur Beschickung optimal geregelt werden. Transportiert werden Holzplatten und Möbelteile mit Gewichten bis zu 70 kg. Um hierzu die Gesundheit der Mitarbeiter zu schonen und die Arbeit durch nur eine Person erledigen zu können, entschloss sich Strohm zur Anschaffung eines Vakuum-Handhabungssystems von Schmalz.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ermöglicht durch den hier eingesetzten Doppelsauggreifer eine entsprechend flexible Be- und Entladung der CNC Bearbeitungsmaschine mit Holzplatten und Möbelteilen. Durch die stufenlos verstellbare Traverse können die beiden Sauggreifer individuell an die jeweilige Holzform angepasst werden. Mit dem Vakuum-Schlauchheber erfolgt das Senken der Last durch „Gas geben“, das Heben der Last durch „Gas wegnehmen“. Der Vakuum-Schlauchheber wird ähnlich wie beim Motorrad-Gasgriff bedient und macht die Handhabung entsprechend schnell und feinfühlig.
In Kombination mit dem Säulenschwenkkran SK kann die Arbeit durch lediglich eine Person, ergonomisch in jeder Arbeitshöhe erfolgen.


Produktvideo Vakuum-Schlauchheber JumboErgo (Video 051)



Mehr Informationen zum Produkt


weitere Informationen:

Not a "German" Visitor?

Kein "deutscher" Besucher?

Schmalz weltweit:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...