Vakuum-Schlauchheber JumboErgo rationalisiert die Komissionierung in einer Tabakfabrik

Art der Handhabung: Manuelles Handhaben
Branche: Logistik
Werkstück: Lebensmittel

Handling von Paketen mit gebündelten Tabakpflanzen mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Die spanische Gesellschaft CETARSA wurde 1987 gegründet. CETARSA ist ein staatliches Unternehmen der Tabakindustrie Spaniens. Ziel sind der Erwerb, Verarbeitung, Vermischung, Aufbereitung und Vermarktung in der nationalen und internationalen Schnupftabak-Branche.

CETARSA hat mehrere Fabriken, wovon die richtige Komissionierung eine wichtige Rolle einnimmt. Das Verschieben der über 40 kg schweren Pakete gebündelter Tabakpflanzen erfolgte früher manuell. Der hohe Personalaufwand war neben der Arbeitserleichterung der Mitarbeiter Grund genug für eine Umstellung auf automatische Hebehilfen.

Mehrere Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 85 sorgen heute für die Umsetzung der oben genannten Ziele. Der JumboErgo ist geeignet um Traglasten bis 85 kg anzuheben. Bei CETARSA werden Pakete mit gebündelten Tabakpflanzen von der Produktion oder von Rollenbändern in Richtung Gitterboxen verschoben. Die in Betrieb befindlichen Saugheber JumboErgo sind mit einem Doppelsauggreifer FM ausgestattet, welcher es ermöglicht die Last auch ohne 100 % Belegungsgrad an den Paketen zu verschieben. Transportiert werden die über 40 kg schweren Pakete lediglich durch eine Person.

Zur Anwendung der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo sind die Hallen mit mehreren Aluminium-Krananlagen SRA ausgestattet. Diese bieten neben optimaler Tragfähigkeit eine gleichmäßige Lastenverteilung auf alle tragenden Laufrollen. Es wird damit ein Verkanten der Fahrwagen, selbst wenn „quer gezogen“ wird verhindert. Der durch die Krananlage resultierende große Arbeitsbereich garantiert höchste Flexibilität und macht es möglich die Anlage in der ganzen Produktionshalle zu nutzen.


Produktvideo Vakuum-Schlauchheber JumboErgo (Video 018)



Mehr Informationen zum Produkt


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...