Anwendungen von Vakuum-Aufspannsystemen

Die Anwendungsbeispiele aus den unterschiedlichsten Branchen und Gebieten geben Ihnen einen Einblick über die Einsatzmöglichkeiten und Verwendung unserer Vakuum-Aufspannsysteme.



Vakuum-Aufspannsystem Matrixplatte in der Luft- und Raumfahrtbranche

Vakuum-Aufspannsystem Matrixplatte in der Luft- und Raumfahrtbranche

Das Bild zeigt die Anwendung des Vakuum-Aufspannsystems Matrixplatte bei der Metallbearbeitung in der Luft- und Raumfahrt. Die teilweise sehr komplexen Werkstückgeometrien in der Luft-und Raumfahrtindustrie erfordern meist eine spezielle, dem Anwendungsfall angepasste Aufspannlösung.

Adapterkonsole Innospann für VC-K1 und VC-K2 Schmalz Konsolen-Systeme

Spannen von schmalen und gekrümmten Werkstücken mit der Adapterkonsole Innospann

Die Adapterkonsole Innospann eignet sich zum Aufsetzen auf alle Schmalz Konsolen-Systeme. Speziell das Spannen von schmalen und gekrümmten Werkstücken wird durch dieses System wesentlich verbessert.

CNC-Bearbeitungszentrum mit Innospann Steel-Plate

CNC-Bearbeitungszentrum mit Innospann Steel-Plate

Die Anwendung zeigt das Vakuum-Aufspannsystem Innospann Steel-Plate-T auf einem CNC-Bearbeitungszentrum. Die Steel-Plate-T ermöglicht das Wechseln von Werkstücken sowie das Umrüsten auf neue Werkstückkonturen während der Bearbeitung ohne Unterbrechung.

Aufspannsystem Multiclamp

Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp VC-M für die flexible Bearbeitung verschiedenster Werkstücke

Das Bild zeigt die Bearbeitung eines Werkstückes mit Hilfe des Vakuum-Aufspannsystems Multi-Clamp VC-M. Es kann auf nahezu jeder Oberfläche und damit flexibel in der Werkstatt sowie auf Baustellen verwendet werden.

Effizientes Aufspannen von Aluminiumwürfeln mit dem Vakuum-Aufspannsystem Matrixplatte

Die Anwendung zeigt eine Matrixplatte im Einsatz auf einem CNC-Bearbeitungszentrum für die Metallverarbeitung. Sie ist mit Hilfe mechanischer Spanneinrichtungen auf dem Maschinentisch fixiert.
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
Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...