Anwendungen von Vakuum-Greifsystemen

Die Anwendungsbeispiele aus den unterschiedlichsten Branchen und Gebieten geben Ihnen einen Einblick über die Einsatzmöglichkeiten und Verwendung unserer Vakuum-Greifsysteme.



Handhabung einer Euro-Palette

Vakuum-Greifsystem emöglicht vollautomatische Handhabung von Paletten und Kartons

Die Anwendung zeigt den Transport von leeren Europaletten zur automatischen Palettierung von Kartons.

Vakuumgreifer-Komplettsystem

Vakuum-Greifsystem für das Robotergestützte Handling von Möbelteilen

Diese Anwendung zeigt das Vakuumgreifer-Komplettsystem mit gefederten Vakuum-Sauggreifern für das robotergestützte Handling von Möbelteilen. Das Greifsystem dient zur vollautomatischen Beschickung einer Durchlauf-Kantenanleimmaschine. Die Vakuum-Erzeugung erfolgt über einen Mehrkammerejektor vom Typ SEM.

20090608 Vg Holz 26 165

Lagenweises Umsetzen von Holzbohlen mit Hilfe der VacuBox

Für den lagenweisen Transport von Holzbohlen darf die Lagenbreite 1.000 mm nicht überschreiten. Je nach Kommission wird dabei eine definierte Anzahl von Bohlen gehoben, die häufig geringer als die komplette Lage ist. Im Extremfall muß auch eine einzelne Bohle sicher gegriffen werden können.

Vakuum-Greiferlösung für Pressen-Feeder

Vakuum-Saugspinne für Pressen-Feeder

Ein gutes Beispiel für die Systemlösungskompetenz von Schmalz stellt ein Pressen-Feeder für den Einsatz im Karosserie-Presswerk eines Automobilherstellers dar, der in enger Zusammenarbeit mit der Firma Zollern-Automation in Herbertingen, als dem Lieferanten für die gesamte Pressenautomatisierung, anforderungsspezifisch projektiert und ausgerüstet wurde.

Handhabung von Türen mit dem Vakuum-Flächengreifsystem SBX

Vakuum-Flächengreifsystem SBX Ermöglicht die Automatisierte Handhabung von Türen

Bei der Herstellung von Türen kommen zahlreiche Maschinen zum Einsatz. Diese Maschinen müssen schnell und genau bestückt werden. Diese Bestückung kann mit dem Flächengreifsystem SBX automatisiert werden. Das SBX ermöglicht auch das automatisierte Palettieren und Depalettieren der Türen.

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ

Lagengreifsystem SPZ mit Kombischaum ermöglicht lagenweises Handhaben von Dosen

Vakuum-Lagengreifsystem für die lagenweise Handhabung von Dosen, Eimern und anderen Werkstücken mit schmalem Durchmesser

Teillagen oder auf einer Lage verteilte Produkte können ebenfalls problemlos - ohne Greiferwechsel - gehandhabt werden

Palletizer SPZ-M ein Vakuum-Flächengreifsystem zum Palettieren/Depalettieren

Bei den Schmalz Palletizern vom Typ SPZ-M ist das Greifsystem in Palettengröße.Dadurch können gesamten Produktlagen palletiert und depalletiert werden, was die Zykluszeit deutlich reduziert.

Flächensauggreifer VacuGrip FX

Vakuum-Greifsystem FX beim Beschicken von Fließbändern

Ein Vakuumgreifer FX-35, eingesetzt von der Firma Trapo AG Fördertechnik, beim Beschicken von Fließbändern. Der FX-35 ist selbst bei Teilbelegung in der Lage, Güter sicher, präzise und schnell zu handeln. So ist es z.B. möglich auch einzelne Dosen anzusaugen.

Handling von Holzplatten mitdem FXG

Handling von Holzplatten im Sägeprozess mit dem Vakuum-Flächengreifsystem FXC

Interation des Vakuum-Flächengreifsystems FXC in ihre automatisierten Bandsäge-Systeme. Das ermöglicht die Handhabung von verschiedensten Werkstücken an undefinierten Positionen.

Handhaben und Umsetzen von gleichzeitig 3 gefüllten Kartons auf die bereitstehende Euro-Palette

Palettieren durch Intelligentes Greifsystem Flexibler

Der Erfolg der Rationalisierung durch Roboter-Automatisierung hängt nach wie vor sehr stark von der Peripherie in Form von Materialfluss- und Greifertechnik ab.

Vakuum-Saugspinne SSP-FMC zur Handhabung von Riffelblech

Vakuum-Saugspinne SSP-FMC zur Handhabung von Riffelblech

Für die Handhabung von Riffelblechen wird die Saugspinne SSP in Verbindung mit den FMC-Greifern eingesetzt. Die Greifer haben eine geringe Bauhöhe und sind sehr leicht. Dadurch eignen sie sich optimal für die automatisierte Handhabung.

20090608 Vg Holz 22 165 Pfe

Holz-Handling mit dem Vakuum-Flächengreifsystem "VacuBox"

Intelligente Produktions-Automatisierung durch lagenweises Holz-Handling mit Vakuum-Flächengreifsystemen "VacuBox".

Vakuum-Flächengreifsystem FXC-SG zur Handhabung von Kartonagen

Vakuum-Flächengreifsystem FXC-SG zur Handhabung von Kartonagen

Das Vakuum-Flächensauggreifsystem FXC-SG zur Handhabung von Kartonagen ermöglicht die flexible Handhabung von Kartonagen. Das Greifsystem arbeitet mit Voll- oder Teilbelegung, so dass eine unterschiedliche Anzahl von Kartonagen gehandhabt werden kann.

Palettiervorgang mit einem Doppel-Saugbalken SBX

Palettieren mit einem Extrastarken Saugbalken SBX

Im Anwendungsvideo werden zwei verschiedene Vorgänge mit dem Flächengreifer vom Typ SBX1200x200 gezeigt.

Vakuum-Flächengreifsystem Palletizer SPZ

Palettieren und Depalettieren mit dem Vakuum-Lagengreifsystem SPZ

Das Vakuum-Lagengreifsystem palletiert und depalletiert gesamte Produktlagen, was die Zykluszeit deutlich reduziert.

Handhabung von Furnierholz mit Vakuum-Saugerspinne SSP

Vakuum-Saugspinne SSP Ermöglicht Handhabung von Furnierholz

Die vereinzelte Handhabung von Furnierholz stellt hohe Ansprüche an die schonende Handhabung. Die Saugspinne SSP ist bestens für diese Aufgabe geeignet. Durch die für die einzelnen Anwendungen speziell ausgerichteten Saugpunkte, verhindert die Saugspinne eine Beschädigung des Materials und gewährleistet eine schonende Handhabung.

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M zur Handhabung von Getränke-Kartonagen

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M zur Handhabung von Getränke-Kartonagen

Getränke-Kartonagen sind auf Grund von ihrer Oberfläche nur schwer ansaugbar. Beim Lagengreifer SPZ-M sorgt die mechanische Klemmung für die zusätzlich nötige Kraft und Stabilität.

Doppel-FX-Flächengreifer

Durch Flächengreifer FX Sichere Handhabung von Verkleidungswände

Bei der zu hebenden Verkleidungswand ist die verfügbare Greiffläche durch die Geometrie des Werkstücks mit viel Freifläche stark eingeschränkt. Gleichzeitig ist die Position der Fläche, auf der gegriffen werden kann, nur bedingt definiert.

Vakuum-Flächengreifsystem SBX

Vakuum-Flächengreifsystem SBX zur Handhabung von Schnittholz / Holzbrettern

Die lagenweise Handhabung von Schnittholz / Brettern mit stark verwundener, rauer Oberfläche kann mit dem Vakuum-Flächengreifsystem erfolgen. Der Flächengreifer kann auch bei Teilbelegung arbeiten, so dass auch nicht vollständige Lagen transportiert werden können.

Handhabung von Paletten mit SBX

Handhabung von Paletten mit dem Vakuum-Flächengreifsystem SBX

Das Vakuum-Flächengreifsystem SBX ermöglicht die automatische Handhabung von Paletten. Es hebt die leeren Europaletten vom Fliessband und setzt sie positionsgenau auf dem Stapel ab. Dieser Prozess ist sicher und schnell. Leichte Verschmutzungen der Europalette beeinträchtigen den Prozess nicht. Das Greifen, Umsetzen und Positionieren der Leerpaletten wird mit ein- und demselben Flächensauggreifsystem ermöglicht.

Die VacuBox beim langenweisen Entstapeln

Vakuum-Greifsystem VacuBox Gewährleistet Lagenweises Entstapeln von Brettern, Leisten und Bohlen

Lagenweises Entstapeln von Brettern, Leisten und Bohlen wird zum Kinderspiel.

Vierfach-FX-Flächengreifer

Vollautomatisches Stapeln von Holzlagen mit dem Vakuum-Flächengreifer FX

Ein Industrieroboter, ausgestattet mit den Flächengreifern FX der J. Schmalz GmbH, greift komplette Lagen einzelner Holzbretter vom Förderband und stapelt sie anschließend auf.

Saugspinne SSP-SG

Sicheres Glas- und Modulhandling in der Solarbranche mit Saugspinnen

Die Anwendung beschreibt das sichere Handling von Solarglasmodulen. Die teilweise an der Rückseite gewölbten Solarglasmodule werden für die Weiterverarbeitung wie Folienabschneiden und Rahmung mittels Vakuum-Technik fixiert.

Vakuum-Flächengreifsystem FMC zur lagenweisen Handhabung von Aluminiumprofilen

Lagenweise Handhabung von Aluminiumprofilen mit dem Schmalz Vakuum-Flächengreifer FMC

Das Flächengreifsystem FMC ist optimal für die lagenweise Handhabung von Aluminiumprofilen. Die Anzahl der Profile pro Lage variiert, jedoch ist das für das FMC kein Problem, da es mit Voll- und Teilbelegung arbeitet, so kann jede beliebige Menge transportiert werden.

Transport auch unvollständiger Lagen Holz

Ideal zum Holztransport: Die VacuBox

Die VacuBox von Schmalz nutzt die Vorteile der Vakuumtechnik und bietet für die Handhabung von Schnitthölzern ein flexibles, modular aufgebautes Vakuum-Greifsystem.

Vierfach-FX-Flächengreifer

Vollautomatische Handhabung Unterschiedlicher Holzpaletten mit dem FX-Flächengreifer

Der Transport unterschiedlich großer Holzpaletten wird mit Hilfe des Flächengreifers vom Typ FX - angehängt an einen Industrieroboter - ermöglicht.

Vakuum-Flächengreifsystem FXC zur Handhabung von Türen

Vakuum-Flächengreifsystem FXC zur Handhabung von Türen

Schmalz Vakuum-Flächengreifsystem FXC zum Einsatz für die Handhabung von Türen

VacuBox mit zwei Ventilbalken beim Umsetzen von Holzlagen

Lagenweises Umsetzen von Holz mit dem Vakuum-Greifsystem VacuBox

Mit der klassischen VacuBox können sägeraue Schnitt- und Konstruktionshölzer, verwundene bzw. verzogene Balken, Bohlen und Bretter mit sägerauer Oberfläche oder auch neue und gebrauchte Paletten sicher und zuverlässig gehandhabt werden.

Vakuum-Flächengreifsystem SBX

Vakuum-Flächengreifsystem SBX: Ideale Lösung für Schwierige Oberflächen

Mit dem Vakuum-Flächengreifsystem SBX erweitert die J. Schmalz GmbH ihre Produktpalette, v.a. für die holzverarbeitende Industrie.

Flächengreifsystem FX 120/60

Handhabung strukturierter Möbelteile mit dem Vakuum-Flächengreifsystem FX

Die Anwendung zeigt die vollautomatische Handhabung strukturierter Möbelteile mit variablen Abmessungen mittels dem Vakuum-Flächengreifsystem FX 120/60. Einzelne Saugbereiche können so gezielt angesteuert werden.

FX-Gripper beim Umsetzen von Holzlagen

Flexibles Holzlagenhandling mit dem Vakuum-Flächengreifsystem FX

Mehrere Lagen einzelner Holzbretter können durch einen Flächengreifer vom Typ FX400x120 schnell und variabel gehandhabt werden.

Pressenautomation

Maschinen-Entladung mit Vakuum-Greifsystem

Die Automatisierung im Bereich Be- und Entladung von Umformmaschinen wird immer wichtiger.

Paletten Handhabung im Tiefkühlbereich mit dem SPZ-M-COOL

Palletizer SPZ-M-Cool: Vakuum-Flächengreifsystem

Der Palletizer SPZ-M-Cool wurde für den Einsatz im Tiefkühlbereich entwickelt und weist dementsprechend viele - speziell auf diese Umgebungsbedingungen abgestimmte - Eigenschaften auf.

Flächengreifsystem FX-SW, angebaut an einen Industrieroboter beim Handing von beschichteten Spanplatten

Palettieren und Depalettieren von Spanplatten

Angebaut an einen Kuka-Industrieroboter bietet das Flächengreifsystem FX-SW, hier bei der Material-Beschickung einer Kantenanleimmaschine, hohe Flexibilität und Leistungsfähigkeit.

Sicheres und wirtschaftliches Handhaben von Schnittholz

Vakuum-Greifsystem für die Handhabung von Schnittholz-Lagen

Die neue VacuBox von Schmalz bietet Ihnen mit patentierter Technik und flexiblem Aufbau entscheidende Vorteile beim lagenweisen Umsetzen von Holz.

Saugtraverse mit FX 120/60

Vollautomatische Beschickung einer CNC-Stationärmaschine durch Flächengreifsystem FX 120/60

Die Anwendung zeigt eine Lösung zur vollautomatischen Beschickung einer CNC-Stationärmaschine. Die Möbelteile mit unterschiedlichen Abmessungen werden mit einer Saugtraverse gehoben.

Palettierung von Kartons mit dem Vakuum-Greifsystem

Zentrale Palettier-Anlage mit Multifunktionalem Vakuum-Greifsystem

Die Anwendung zeigt ein multifunktionales Vakuum-Greifsystem mit einem Knickarm-Palettierroboter für das sichere Handling von Faltschachteln unterschiedlichster Größen. Durch modernste Roboter-Kinematik entstand in arbeitsraumsparender und kompakter Bauweise eine zentrale Palettier-Anlage.

Saugspinne für Karton-Handling

Vakuum-Greifsystem zur Handhabung von Karton-Zwischenlagen

Die Vakuum-Saugspinnen SSP bestehen aus Aluprofil-Saugleisten, die als Traversen die Basis der Greifsysteme bilden, Kompaktejektoren zur Vakuumerzeugung, Federstößel zum Ausgleich von Unebenheiten und Faltenbalgsauger die ein weiches Aufsetzen gewährleisten.

Video-bild Vorlage 165

Lagenweise Handhabung von Verpackungen mit dem Lagengreifsystem SPZ-M-C

Das Lagengreifsystem SPZ-M-C wurde speziell für die Handhabung von verschiedensten Verpackungen entwickelt. Über das patentierte Vorhangkonzept wird zusätzlich eine globale Vakuum-Saugkammer erzeugt.

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C zur Handhabung von Zeitschriften und Zeitungen

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C Handhabt Zeitschriften und Zeitungen

Lagenweise Handhabung von Zeitschriften und Zeitungen mit dem Vakuum-Lagengreifsystem inklusive mechanischer Klemmung und patentiertem Vorhangprinzip
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
Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...