Anwendungen von Vakuum-Handhabungssystemen

Die Anwendungsbeispiele aus den unterschiedlichsten Branchen und Gebieten geben Ihnen einen Einblick über die Einsatzmöglichkeiten und Verwendung unserer Vakuum-Handhabungssysteme.



Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex dient zur schnellen Handhabung von Kartons

Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex lassen sich die Kartonagen mühelos und schnell auf die Paletten absetzen. Der am Schlauchheber angebrachte Doppelsauggreifer kann auch geklebte, umreifte und offene Kartons mühelos heben.

Hebegerät VacuMaster

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario 2000 für das Heben und Handling verschieden langer Werkstücke

Für das Heben und Handling verschieden langer Werkstücke eignet sich das hier gezeigte Vakuum-Hebegerät VacuMaster 2000 bestens. Es wird zum Heben von Bordwänden in einer Werft verwendet.

Vakuum-Schlauchheber JumboSprint

Vakuum-Schlauchheber JumboSprint beschickt mühelos eine Mischwanne mit Zuckersäcken

Der Vakuum-Schlauchheber JumboSprint ermöglicht zielgenaues und sicheres Dirigieren der Zuckersäcke. Mit dem Sacksauggreifer lassen sich die Zuckersäcke aus Papier sehr leicht heben.

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Be- und Entladung einer CNC-Bearbeitungsmaschine mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Die Anwendung zeigt einen Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 140 beim Be- und Entladung einer CNC-Doppelplatz-Bearbeitungsmaschine.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi zur horizontalen Beladung einer CNC-gesteuerten Plattenaufteilsäge

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi ist bestens dazu geeignet Span- und MDF-Holzplatten von einem Stapel zu einer CNC-Plattenaufteilsäge zu transportieren.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort wendet Büromöbelplatten um 180°

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort ist hier zum Wenden von Platten um 180° und für Gewichte bis 125 kg ausgelegt.

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo vereinfacht Beschickung einer modernen CNC-Bearbeitungsmaschine mit Holzplatten

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ermöglicht durch durch den hier eingesetzten Doppelsauggreifer eine entsprechend flexible Möglichkeit zur Be- und Entladung der CNC-Bearbeitungsmaschine mit Holzplatten und Möbelteilen.

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex vereinfacht die Be- und Entladung von Passagiergepäck und Frachtstücken am Flughafen Münster-Osnabrück

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist ideal für häufiges, sehr schnelles Umsetzen leichter Güter bis zu einem Gewicht von 35 kg. Der Vakuum-Heber bietet durch seine zahlreichen Features entscheidende Vorteile bei der Handhabung von Passagier- und Sondergepäck.

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex hilft Kartons schnell und flexibel umzusetzen

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist ideal für niedrige Räume. Die rationelle Verschiebung der Kartons efolgt lediglich durch eine Person und reduziert die Personalkosten um 50 %.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window für das Bewegen von Fenster- und Türscheiben

Hebegerät für das Bewegen von Fenster- und Türscheiben, bei der Montage und der Verpackung

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic für Fasshandling von ätherischen Ölen

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic kann je ein Fass mühelos angehoben werden. Durch die elektronische Warneinrichtung des Hebegeräts wird der Mitarbeiter bei Stromausfall geschützt.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window macht das Handhaben von Glasscheiben und Fenstern möglich

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window ist für Traglasten bis zu 380 kg ausgelegt. Die Glasscheiben und Fenster lassen sich um 90° nach links und rechts drehen.

Vm Metallblech Blech4

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Spezial ermöglicht einfaches Handling "Überkopf"

Einfache Handhabung von Werkstücken in einer Höhe von circa 3 m, zum Beispiel bei der Entnahme aus einem Regal.

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zum schnellen Be- und Entladen einer CNC-Holzbearbeitungsmaschine

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex in Kombination mit dem Säulenschwenkkran SK ermöglicht durch seine ergonomische Einhandbedienung ein schnelles und effizientes Be- und Entladen des CNC-Fertigungszentrums.

JumboErgo beim Handling von Solarmodulen

Ergonomisches Handling von Solarmodulen mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Das Bild zeigt eine Anwendung aus der Solarbranche: die abdruckfreie, prozesssichere und ergonomische Handhabung von empfindlichen Photovoltaikmodulen mit beschichteten und strukturierten Gläsern.

Vm Metallblech Blech

Beschickung von Blechschneidemaschinen mit dem Hebegerät VacuMaster

Beschickung von Schneidmaschinen mittels Vakuum-Hebegeräten verbessert insgesamt Produktivität und Wirtschaftlichkeit.

Vakuum-Sauggreifersystem für rationelles Fass-Handling

Rationelles Fass-Handling in der Chemie-Branche mit einem Vakuum-Hebegerät

Die Anwendung zeigt ein Vakuum-Hebegerät, welches aus Teilen des Standardprogramms der Vakuum-Hebegeräte-Baureihe VacuMaster für die Chemiebranche entwickelt wurde. Mehrere aufeinander gestapelte, leere Fässer werden aus einem LKW entladen und transportiert.

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex erleichtert die Komissionierung in einem Logistikzentrum für Telekommunikation

Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex konnte die optimale Lösung gefunden werden um Kartonagen schnell und gleichzeitig ergonomisch aufzunehmen bzw. zu komissionieren. Die logistische Komissionierung bei Hama wird komplett durch vier Vakuum-Schlauchheber JumboFlex von Schmalz betrieben.

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Ergonomisches Handling von Flachkollektoren mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 85 mit pneutmatischer Schwenkeinheit PSE für Lasten bis zu 70 kg bietet die Möglichkeit die Kollektoren sicher um 90° zu schwenken und abzulegen.

Mh Vacumaster 165

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic rationalisiert Kunststoffplatten-Handling

Die Anwendung zeigt einen Säulenschwenkkran kombiniert mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic, der in der Kunststoffbranche eingesetzt wird. Der VacuMaster Basic ist für die rein horizontale Handhabung von Lasten bis maximal 500 kg ausgelegt.

Vakuum-Schlauchheber JumboSprint

Vakuum-Schlauchheber JumboSprint garantiert sicheres und schnelles Heben von Kunststoffsäcken

Der Vakuum-Schlauchheber JumboSprint 35 erleichtert das Palettieren von Säcken.

Vakuum-Schlauchheber JumboSprint

Vakuum-Schlauchheber JumboSprint erleichtert das zielgenaue Absetzen von Säcken

Der Vakuum-Schlauchheber JumboSprint 45 ist konzipiert für Traglasten bis 45 kg und ermöglicht das schnelle Heben und Absetzen der Säcke in Kisten.

Vakuum-Scghlauchheber JumboFlex

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ermöglicht die schnelle Handhabung von Paketen in einem Postfrachtzentrum

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex bietet die Möglichkeit Pakete schnell und effizient umzuschlagen. Der installierte Doppelsauggreifer eignet sich besonders für Pakete und Kartonagen, da er auch geklebte, geklammerte und umreifte Kartons und Pakete ansaugen kann.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco ermöglicht energieunabhängig die Handhabung von Aluminium- und Metallplatten

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco konnte die optimale Lösung gefunden werden um Aluminium- und Metallplatten horizontal anzuheben und in Richtung CNC-Bearbeitungsmaschine abzusetzen.

Vackuum-hebegerät VacuMaster Window Comfort

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window Comfort für die Handhabung von empfindlichen Glasscheiben und Fenstern

Die Anwendung zeigt die ergonomische Handhabung von Glas und Fenstern mit dem Hebegerät VacuMaster Window Comfort. Die Hebegeräte-Baureihe VacuMaster Window wurde speziell für Glasverarbeiter und Fensterhersteller in verschiedenen Traglast-Ausführungen entwickelt.

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Handling von schweren Kartons mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Das Bild zeigt eine Anwendung des Vakuum-Schlauchhebers JumboErgo 85. Im Kommissionierbereich werden in Kartons verpackte schwere Holzteile von einem Doppelgreifer aufgenommen und gezielt auf einer Platte abgesetzt. Die Sauggreifer können Kartons aller Größen und Formate bis zu einer Traglast von 85 kg aufnehmen.

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Handhabung von bis zu 4 Meter langen Kartonagen

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 85 ist mit einem Doppelsauggreifer ausgestattet, welcher geklebte, umreifte oder offene Kartons mühelos anheben kann. Abgerundet wird diese Schmalz-Lösung durch den Einsatz eines Säulenschwenkkranes von Schmalz.

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo handhabt mit einem Mehrfachsauggreifer labile Kartons

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo bietet mit einem Mehrfachsauggreifer die Möglichkeit labile Kartons, wie in diesem Fall Stülpkartons mühelos anzuheben. Das Saugersystem passt sich optimal der Werkstückform an und gewährleistet hohe Sicherheit.

Jumbo Automobil Scheibe

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zum vertikalen Drehen von Windschutzscheiben

Spezielle Dreheinheit zum vertikalen Drehen von Windschutzscheiben um 180° (C-Klasse der Daimler AG). Das Scheibengewicht beträgt in diesem Fall 20 kg.

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo erleichtert die Komissionierung von Steinen in einem Keramikunternehmen

In Kombination mit der Aluminiumkrananlage SRA bietet der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 85 die optimale Lösung, um Steine horizontal zu bewegen.

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex vereinfacht das Handling von Passagiergepäck am Flughafen München

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist ideal für häufiges, sehr schnelles Umsetzen leichter Güter bis zu einem Gewicht von 35 kg. Mit dem 2-in-1-Greifer kann der Anwender über einen einfachen Drehmechanismus zwischen mechanischem Einhängehaken für nicht-ansaugbare Gepäckstücke und dem Vakuum-Gepäckgreifer wechseln.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Light

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Light als flexible Hebehilfe von Vierkantrohren

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Light ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme durch einfache Installation am Kran. Um die Vierkantrohre schnell und einfach zu bewegen ist das Hebegerät mit einer Saugplatte SPU ausgestattet.

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mit Mehrfachsauggreifer ermöglicht die Handhabung von labilen Kartons

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 65 in Kombination mit einem Mehrfachsauggreifer ist die Lösung um die teilweise labilen Kartons, gefüllt mit Schrimständern, zu bewegen.

Vm Karosserieteil

Handhabung von Freiformteilen mit dem VacuMaster

Vakuum Hebegerät VacuMaster - zum einfachen Handling von Freiformteilen! Speziell für diese Anwendung befindet sich der Bedienbügel rechtwinklig zu den Quertraversen.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM

Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM macht Beschickung einer stehenden Holzsäge leicht

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM entnimmt Holzplatten aus stehenden Lagern und bewegt Sie in Richtung stehender Holzsäge.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic vereinfacht Beschickung von CNC-Bearbeitungsmaschinen

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic eignet sich zur Handhabung von Blechtafeln durch eine Person. Die Hebehilfe überzeugt mit seinem Bedienbügel, der durch ergonomische Anordnung der Bedienelemente ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ermöglicht materialschonendes Entladen einer CNC-Fertigungsstraße

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo45 ist für die horizontale Handhabung von Werkstücken bis zu 45 kg ausgelegt. Zudem garantiert der ausschließlich über das Medium Vakuum realisierte Halte- und Hebevorgang materialschonendes und kratzfreies Arbeiten.

JumboErgo beim Be- und Entladen eines CNC-Holzbearbeitungszentrums

Ergonomischer Transport von Holzwerkstücken mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Die Anwendung zeigt einen JumboErgo 110 bei der ergonomischen und positionsgenauen Beladung einer CNC-Maschine. Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 110 wird bei Traglasten bis 110 kg eingesetzt und ist hier mit einem Vielfachgreifer ausgerüstet.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster RE

Vakuum-Hebegerät VacuMaster RE vereinfacht die Beladung zu einer CNC-Holzbearbeitungsmaschine

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster RE eignet sich insbesondere zur Beschickung von liegenden Sägen. Diese Beschickung erfolgt in diesem Fall vom Stapler in Richtung Plattensäge.

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex vereinfacht die Handhabung von Kartons

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex 35 bietet die Möglichkeit die Kartonagen schnell und effizient anzuheben und auf Paletten abzusetzen. Der eingesetzte Doppelsauggreifer kann alle Arten von Kartonagen leicht ansaugen, so auch geklebte, umreifte oder offene Kartons.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic unterstützt Kundenkomissionierung von Riffelblech

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic ermöglicht mit seinem breiten Saugplatten-Spektrum das Heben unterschiedlichster Werkstücke. Mit der Hebehilfe können Bleche aller Arten, unter anderem auch Riffelblech ohne Mühe angehoben und zur Komissionierung abgelegt werden.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario ist die optimale Lösung für unterschiedlich schwere Metallplatten und Bleche

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario 2000 können Stahlplatten bis zu einer maximalen Last von 2.000 kg bewegt werden. Das Vakuum-Hebegerät besteht aus einer Längstraverse aus Stahl mit ergonomischem Bedienbügel, integriertem Vakuum-Speicher und Vakuum-Erzeuger und wird als komplette Einheit lediglich an den Kran gehängt.

Vm Metallblech Strahlerblech

Handling von Strahlerblechen mit integrierten Heizröhren mit Hilfe der Vakuum-Hebegeräte VacuMaster

Handling von Strahlerblechen mit integrierten Heizröhren

Vm Metallblech Aluminiumkiste

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mit Vierfachgreifer - Ideal zum Handling von Aluminiumkisten

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mit Vierfachgreifer eignet sich zur Handhabung von Metallkisten mit einem Gewicht bis zu 200 kg. Er lässt sich zudem schwenken.

Vakuum-Schlauchheber JumboSprint

Vakuum-Schlauchheber JumboSprint für explosionsgeschützte Bereiche

Das Bild zeigt die Anwendung des Vakuum-Schlauchhebers Jumbo „Ex-Schutz“ bei der Handhabung von Säcken. Die Säcke im Ex-Schutzbereich werden mittels Vakuum-Technik ergonomisch angehoben und transportiert.

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ermöglicht einfache Handhabung von Käseblöcken

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 110 ist für die rein horizontale Handhabung von Werkstücken bis zu 110 kg Traglast ausgelegt. Das rationelle Heben mit dem Schlauchheber durch nur eine Person errmöglicht müheloses und effizientes Handling der Käseblöcke.

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex vereinfacht Be- und Entladung aus Transportkisten

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist die optimale Lösung für ein schnelles Umsetzen der Kartonagen.

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo steigert Produktivität um 50 % in einer Käserei

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 140 kann die zwei Käseblöcke mit einem Gewicht von je 60 kg mühelos anheben und so eine Produktivitätssteigerung von 50 % erzielen.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window ermöglicht Beschickung einer Glasreinigungsanlage

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window können die 170 kg schweren Glasscheiben leicht von dem Glaswagen angehoben werden und auf der Reinigungsanlage abgesetzt werden. Die beiden Saugplatten SPU verhindern ein Kratzen der Oberfläche.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM

Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM erleichtert Beschickung einer modernen stehenden Holzsäge

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM eignet sich um Holzplatten und Möbelteile aus stehenden Lagern zu entnehmen und in Richtung stehender Holzsäge zu bewegen.

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo als attraktive Hebehilfe zum Abstapeln von Kanistern am Rollenband

Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ist es möglich fünf Kanister mit je 10 kg gleichzeitig aufzunehmen und in Richtung Palette abzusetzen.

Vacumaster Comfort

Be-und Entladung einer CNC-Stanz-Nibbel-Maschine mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort

Die Anwendung zeigt ein Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort 750-6 beim Be- und Entladen einer CNC-Stanz-Nibbel-Maschine.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Box

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Box ermöglicht endloses Drehen von quadratischen Werbepylonen

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Box eignet sich zum endlosen Wenden von Aluminiumkisten, bzw. hier zum Wenden von quadratischen Werbepylonen. Die Aufmaße von 2.500 x 2.500 mm. erfordern nur noch zwei Mitarbeiter.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic steht für hohe Arbeitssicherheit bei der Handhabung von Metallplatten

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic ist das ideale Arbeitsmittel für die Handhabung von Blechen. Der ergonomische Bedienbügel garantiert ermüdungsfreies und gesundheitsschonendes Arbeiten.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario macht das Handhaben schwerer Stahlplatten möglich

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario 2000 können Stahlplatten bis zu einer maximalen Last von 2.000 kg bewegt werden.Um Unebenheiten der Stahlplatten auszugleichen sind insgesamt 14 Einzelsaugplatten installiert.

VacuMaster-Comfort

Blechteile-Handling mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort

VacuMaster Comfort 750 beim Beladen einer Lasermaschine mit schweren, großformatigen Rohblechen der Firma Prometall.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi erleichtert horizontale- und vertikale Beladung einer CNC-gesteuerten Plattenaufteilsäge

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi können die bis zu 100 kg schweren großformatigen Holzplatten aus einem stehenden Lager entnommen und auf der CNC-gesteuerten Plattenaufteilsäge abgelegt werden. Das Hebegerät bietet durch seine 90°-Schwenkfunktion die optimale Möglichkeit die Platten aus dem stehenden Lager zu entnehmen.

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ermöglicht horizontales und vertikales Handling von Solarmodulen

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mit Doppelsauggreifer ermöglicht ein enstprechend feinfühliges anheben von Solarmodulen.

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mit Sauggreifer FM

Komplettlösung für Blechteile-Handling mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Das Beschicken von Blechbearbeitungsmaschinen mit Vakuum-Handhabungsgeräten bringt viele Vorteile.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort ermöglicht 90°-Schwenken von Blechtafeln

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort verfügt über einen Bedienbügel von 700 mm Länge mit integrierter Steuerung per Knopfdruck. Dadurch ist ergonomisches Arbeiten mit nur einer Person möglich, bei gleichzeitigem Abstand zu den Blechtafeln.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster VHB

Vakuum-Hebegerät VacuMaster VHB ermöglicht das Handhaben von Bohlen, Brettern und Holzständerwänden

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster VHB ist geeignet um verschiedenste Hölzer bis zu 500 kg Gewicht anzuheben.

Handling unterschiedlichster Caravanteile

Handling unterschiedlichster Caravanteile mit den Vakuum-Hebegeräten VacuMaster

VacuMaster im Einsatz beim Handling einer kompletten Küchenbaugruppe und die Aufnahme eines kompletten Reisemobil-Daches vom Transportwagen. Die Aufgaben des VacuMaster bestehen hier im Aufnehmen, Anheben, Positionieren und im exakten Absetzen der Baugruppe.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Coil

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Coil erleichtert die Handhabung von Coils und Spaltbandringen

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Coil eignet sich perfekt für die horizontale Aufnahme von Coils/Spaltbandringen von der Palette und dem vertikalen Auftstecken auf eine Abhaspelanlage/Haspeldorn.

Vm Metallblech 165

Handhabung von Stahlblechen mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco

Durch die Verwendung des VacuMaster Eco kann die horizontale Handhabung von dichten und schweren Werkstücken auf einfache Art und Weise erfolgen.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster RE

Vakuum-Hebegerät VacuMaster RE garantiert eine flexible Beschickung einer CNC-Bearbeitungsmaschine

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster RE überzeugt durch seine leichte Bedieneinheit und durch seine kompakte, modulare Bauweise. Das Hebegerät VacuMaster RE ist durch seine schmale Bauform sehr flexibel einsetzbar, unter anderem ist es möglich mit dem Hebegerät Platten aus Kragarmregalen zu entnehmen.

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex bietet mit Schnellwechseladapter die passende Greiferlösung für Kartonagen und Säcke in der Pharmaindustrie

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist im Komissionierbereich für Werkstücke im Einsatz. Mit dem Schnellwechseladapter des Schlauchhebers ist es möglich einen Sacksauggreifer für Säcke und einen Doppelsauggreifer für Kartons anzuwenden.

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo rationalisiert die Komissionierung in einer Tabakfabrik

Mehrere Vakuum-Schlauchheber JumboErgo sorgen für die Umsetzung von gebündelten Tabakpflanzen. Die in Betrieb befindlichen Schlauchheber JumboErgo sind mit einem Doppelsauggreifer FM ausgestattet, welcher es ermöglicht die Last auch ohne 100 % Belegungsgrad zu handhaben.

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo vereinfacht die Handhabung von Paletten in der milchverarbeitenden Industrie

Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboErgo konnte die Hauptanforderung nach Arbeitserleichterung der Mitarbeiter erfüllt werden. Der Einfachsauggreifer ist besonders für Paletten geeignet.

Vm Metallblech Aluminium

Maschinen-Beschickung mit dem Hebegerät VacuMaster Light

Ein gutes Beispiel für eine gelungene Systemlösung: Die Vakuum gestützte Be- und Entladung eines CNC-Bearbeitungszentrums.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort ermöglicht das Be- und Entladen von Blechteilen

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort ist in diesem Fall für Traglasten bis 500 kg und Bleche mit dem Mittelformat 0,8 bis 25 mm stark ausgerichtet. Es besitzt sechs Saugplatten, die individuell an die jeweilige Werkstückgröße angepasst werden können.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic

Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Basic rationalisieren logistische Arbeitsabläufe bei der Herstellung von Photovoltaikanlagen

Die eingesetzten Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Basic sind jeweils 90° schwenkbar und ermöglichen die Kunststoffplatten auf stehende Transportwagen abzusetzen.
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
Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...