Anwendungen von Vakuum-Komponenten - Schmalz DE

Anwendungen von Vakuum-Komponenten

Die Anwendungsbeispiele aus den unterschiedlichsten Branchen und Gebieten geben Ihnen einen Einblick über die Einsatzmöglichkeiten und Verwendung unserer Vakuum-Komponenten.

Fibro-Platinenhandling

Positionsgenaue Handhabung im Pressenfeeder

Das Bild zeigt den kompletten Pressenfeeder SPEEDSHUTTLE von Fibro mit der angebauten Saugerspinne. Eine wichtige Forderung an den Feeder und somit an den Vakuum-Blechsauggreifer lautete: die Bleche dürfen beim Transport ihre Position nicht verändern!

CD-Handling

CD-Handling mit Balgsauger FGA (1,5 Falten) aus PVC

Für das Handling von CDs / DVDs ist der Balgsauger FGA mit 1,5 Falten in PVC der optimale Sauger. Mittels seiner Falten zeichnet der Sauger sich durch ein optimalen Dämpfungseffekt beim Aufsetzten auf die CD aus und garantiert so eine schonende Handhabung.

X-Pump

Kampf den Kostenfressern im Presswerk mit Hilfe der Schmalz Ejektoren vom Typ X-Pump

Hochleistungsejektoren Schmalz X-Pump eliminiren Fehler und reduzieren Kosten beim Blechteile-Handling im Presswerk eines großen weltweit agierenden Automobilkonzerns.

Entnahme von Kunststoffteile aus Spritzgießmaschine

Entnahme heißer Kunststoffteile aus Spritzgießmaschinen mit Sauggreifern

Entnahme heißer Kunststoffteile aus Spritzgießmaschinen mit HT1-Saugern

Rationelles Wenden von Seitenwänden

Rationelles Wenden von Caravan-Bauelementen mit Vakuum-Komponenten

Die Anwendung zeigt das sichere und rationelle Wenden von vorgefertigten Seitenwänden und Dachmodulen von Reisemobilen/Caravans. Durch nur eine Bedienperson wird mit Vakuum-Unterstützung das flexible Handling der verschiedensten Elemente an einem kompakten Wendetisch ermöglicht.

Vakuum-Technik im Automobil-Presswerk

Vakuum-Technik im Automobil-Presswerk

Das Video zeigt das sichere, positionsgenaue Handling von Karosserieteilen aus Aluminiumblech mittels Vakuum-Technik. Im Automobil-Presswerk werden höchste Anforderungen an Dynamik und Zykluszeiten in der Verarbeitung gestellt.

Handhabung rauer Kartonagen

Handhaben von abrasiven und labilen Kartonagen mit Balgsauggreifern

Das Handhaben von höchst abrasiven (z.B. raue Kartonagen) und labilen Werkstücken (z.B. Umverpackungen) gehört in der Verpackungsindustrie zu den täglichen Aufgaben. Der ovale Balgsauggreifer SPOB1 ermöglicht durch seine hohe Saugkraft die Automatisierung solcher Prozesse.

Vakuum-Saugerspinne

Positionsgenaue Handhabung von Glasscheiben in der Automobilindustrie mit Hilfe von Sauggreifern

Die Sauggreifer vom Typ PFYN 95 VU1 zeichnen sich durch eine sehr hohe und sichere Haltekraft aus, um exakt genau zu positionieren. Sie sind aus verschleiß- und reißfestem Vulkollan hergestellt. Optimal für die Handhabung von Glas

Vakuum-Greifer

Mit modularen Schmalz Vakuum-Komponenten zu kompletten Greifsystemen

Das Bild zeigt einen Vakuum-Greifer bestehend aus einer Längs- und acht Quer-Traversen. Die Aluminiumprofile dienen dabei nicht nur als mechanische Aufnahme der Sauggreifer sondern sind gleichzeitig auch als Vakuumspeicher ausgelegt.

Pressenstrasse

Kompaktejektoren mit integrierter Anbindung an Feldbussysteme im Presswerk

Der Kompaktejektor X-Pump mit Device-Net Schnittstelle für die direkte Integration in Feldbussysteme reduziert den Installationsaufwand.

SWG beim Handling von Solarzellen

Schonende Handhabung von Zellen und Wafer mit dem Wafer-Greifer SWG

Der Wafer-Greifer SWG wurde speziell für die Solar-Industrie entwickelt. Er kann im gesamten Prozess für die Handhabung von Wafern und Zellenr eingesetzt werden. Insbesondere findet er Anwendung bei der schnelle Be- und Entladung.

Balgsauger SPB1 zur Handhabung von Kartonagen

Sichere und schnelle Handhabung von Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen mit dem Balgsauggreifer

Balgsauger SPB1 zur Anwendung in Karton- und Trayaufrichtern, Top- und Sideloading-Maschinen, Palettier und Depalettierprozess sowei Heyvy-Duty-Anwendunge mit hohen Anforderungen.

CD-Handhabung mit Flachsauggreifer PFY7165

Handhabung von CD / DVD mit Vakuum-Sonderflachsauggreifer PFY7

Der Flachsauggreifer PFY7 ist speziel für empfindliche Werkstücke mit glatter Oberfläche entwickelt. Besonders eignet er sich für die Werkstoffe Silikon und Polyurethan. Er wird häufig für die sichere und einfache Handhabung von CDs und DVDs eingesetzt. Das einsetzten von vier Sauggreifern erhöht die Saugkraft.

Vakuum-Greifsystem

Vakuum-Handling für Kunststoffteile mit Faltenbalgsauger FSG

Vakuum-Handling von Spritzgußteilen aus Kunststoff mit Faltenbalgsauger vom Typ FSG

Saugerspinne

Vielseitiges Baukastensystem zur Pressenverkettung mit einer Saugerspinne

Die hier gezeigte Saugerspinne hat frei verstellbare Achsen, was in Kombination mit den an höhenverstellbaren Federstösseln montierten Spezialblechsauggreifern SAB, eine hochflexible Anpassung ermöglicht.

Handhabung von Blisterverpackungen

Schonende Handhabung von Blisterverpackungen mittels Vakuum-Sauggreifer

Die Ansprüche an Vakuum-Sauggreifer für die Handhabung von Blisterverpackungen wachsen ständig. Hier sind Sauggreifer gefordert, die eine Beschädigung der Folien auch bei hohen Vakuumwerten vermeiden.

Handling von folienverpackten Lebensmitteln

Folien-/ Papiersauggreifer SGPN für die Handhabung von biegeschlaff verpackten Produkten

Der Flachsauggreifer ist speziell für die Handhabungsaufgaben mit verschiedensten Verpackungen (Kunstofffolie, Papier, Blisterverpackungen uvm.) entwickelt worden. Durch seine flache und lang auslaufende Dichtlippe hat er herausragende Abdichteigenschaften. Diese Flexibiltät ermöglicht den Einsatz zur Handhabung von biegeschlaff verpackten Produkten.

Handling von verpacktem Toastbrot mit dem Balgsauggreifer FSGB-R

Handling von folienverpackten Produkten mit Rechtecksaugern

Rechtecksauger FSGB-R bietet neue Möglichkeiten für das problemlose Handling von labilen Werkstücken wie zum Beispiel folienverpacktem Toast.



weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...