Holz
Schmalz-Produkte entsprechen den höchsten Qualitätsanforderungen und ermöglichen entscheidende Produktivitätssteigerungen.
Hochqualifizierte Mitarbeiter, jahrelange Branchenerfahrung und ein umfassendes Vertriebsnetz mit Auslandsgesellschaften auf der ganzen Welt garantieren eine schnelle und kompetente Betreuung unserer in- und ausländischen Kunden der holzverarbeitenden Industrie.
Die Handhabung von Werkstücken aus Holz stellt besonders hohe Anforderungen an die Vakuum-Technik. Um den spezifischen Herausforderungen der Holzindustrie gerecht zu werden, bietet Schmalz ein komplettes Programm an Lösungen in den Bereichen Vakuum-Komponenten, Vakuum-Greifsysteme, Vakuum-Handhabungssysteme und Vakuum-Aufspannsysteme an.
Zu den Highlights gehören dabei:
- Innovative Systemlösungen zum Handhaben poröser Materialien
- Umfangreiches Angebot an gegen Verschmutzung unempfindlichen Vakuum-Komponenten
- Aufspannsysteme für CNC-Bearbeitungsmaschinen
- Verschiedenste Lösungen zur manuellen Handhabung
Besondere Branchen-Anforderungen sind:
- Ungleichmäßige Stapelbilder, verschiedenste Werkstückabmessungen, undefinierte Aufnahmeposition
- Beschädigungs- und abdruckfreies Greifen und Transportieren
- Schnelle Zykluszeiten, hohe Beschleunigungen sowie hoher Automatisierungsgrad
- Natürlich gewachsenes Material (Astlöcher, Porosität, Verwindungen, Risse)
- Raue Umgebungsbedingungen durch Staub, Späne und scharfe Kanten
Vakuum-Komponenten
Im Bereich Vakuum-Komponenten von Schmalz stehen Ihnen spezielle Sauggreifer wie Folien- und Papiersauger, Balg-, Flach- und Schwebesauger zur Verfügung. Außerdem stehen Komponenten wie Federstössel, Vakuumschalter und Strömungswiderstände ebenso wie unterschiedliche Vakuum-Erzeuger zur Auswahl.
Flachsauggreifer SHFN
Der Flachsauggreifer SHFN passt sich optimal an Werkstück-Unebenheiten an und dichtet somit auch auf rauen Oberflächen sehr gut ab. Für kurze Taktzeiten ist der Sauggreifer ideal.
Mehr...Saugplatten SHF
Der Sauggreifer für verschiedenste Werkstücke aus Holz (z.B. Möbelelemente, Parkett, Spanplatten etc.). Auch geeignet für raue, leicht strukturierte Oberflächen.
Mehr...Balgsauggreifer FSGA
Die optimierte Bauform des Balgsauggreifers FSGA mit 1,5 Falten gewährleistet eine hohe Saugkraft und einen optimalen Dämpfungseffekt beim Aufsetzen auf Holzplatten. Gleichzeitig passt sich der Sauggreifer gut an Werkstück-Unebenheiten und gewölbte Flächen an.
Mehr...Balgsauggreifer FSG
Eine hohe Saugkraft und ein optimaler Dämpfungseffekt beim Aufsetzen auf Werkstücke werden durch die optimierte Bauform des Sauggreifers imt 2,5 Falten garantiert. Dadurch erfolgt eine gute Anpassung an Werkstück-Unebenheiten und gewölbte Flächen.
Mehr...Flachsauggreifer SPK
Die optimierte Bauform des Flachsauggreifers SPK ermöglicht hohe Saugkräfte selbst bei geringen Abmessungen. Außerdem passt sich der Sauggreifer sehr gut an stark strukturierte oder sehr raue Oberflächen an.
Mehr...Flachsauggreifer SPU/SPC
Die Baureihe SPC verhindert den Durchsaugeffekt beim Abstapeln poröser Plattenmaterialien und zerstört Selbstadhäsion. Zudem ermöglicht die optimierte Bauform hohe Saugkräfte selbst bei geringen Abmessungen.
Mehr...Flachsauggreifer SPC mit Vereinzelung
Ein Vereinzelungsimpuls durchströmt die Platten und verhindert beim Abstapeln das Anhaften mehrerer Werkstücke.
Mehr...Folien- und Papiersauggreifer SGPN
Die Baureihe SGPN verhindert das Knittern und „Einziehen“ von Werkstücken beim Ansaugen.
Mehr...Schwebesauger SBS
Die Handhabung extrem dünner Werkstücke ohne bleibende Verformung wird durch den Schwebesauger SBS, der dank integrierter Vakuum-Erzeugung nur Druckluft benötigt, ermöglicht
Mehr...Federstössel FSTF
Die flexible Montage wird durch eine integrierte Befestigungsmöglichkeit aus Kunststoff ermöglicht. Der FSTF ist äußerst robust und staubunempfindlich.
Mehr...Federstössel FSTE
Eine hohe Lebensdauer bei geringer Wartung wird durch die stabile Bauweise des FSTE gewährleistet. Durch die weiche untere Dämpfungsfeder ist ein sanftes Aufsetzen auf empfindliche Werkstücke möglich.
Mehr...Federstössel FSTA
Die weiche untere Dämpfungsfeder ermöglicht ein sanftes Aufsetzen auf empfindliche Werkstücke. Eine zusätzliche obere Dämpfungsfeder minimiert die Abreißkraft am Werkstück und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung.
Mehr...Vakuum-Schalter VS-V-D
Über eine digitale Anzeige erfolgt die Vakuum-Überwachung präzise. Der Schaltpunkt und die Hysterese sind über die Folientastatur programmierbar.
Mehr...Strömungswiderstand SW
Bei dem Strömungswiderstand SW handelt es sich um eine robuste und langlebige Ausführung. Bei nicht belegten Sauggreifern wird die Vakuumleitung verengt. Für poröse Werkstücke gibt es eine spezielle Variante.
Mehr...Grundejektor SEG
Der SEG garantiert maximales Saugvermögen bei minimalem Druckluftverbauch und ist absolut verschleiß- und wartungsfrei.
Mehr...Mehrstufenejektor SEM
Der SEM ist ein leistungsstarker Vakuum-Erzeuger für kurze Zykluszeiten und ein sicheres Handling poröser Werkstücke.
Mehr...Kompaktejektor SCP
Durch seine kompakte Baugröße wird der Einsatz des SCP auch bei engen Platzverhältnissen gewährleistet. Der Luftverbrauch wird durch das fein abgestufte Saugvermögen optimiert. Die optionale Luftsparautomatik minimiert die Energiekosten im Dauerbetrieb.
Mehr...Vakuum-Gebläse SGBL-DG
Das Hochleistungsgebläse mit Vakuum-Werten bis 500 mbar ist ideal für das Handling poröser bzw. schwerer Platten. Optional ist es mit elektropneumatischer Reversierung erhältlich.
Mehr...Vakuum-Greifsysteme
Komplexe Vakuum-Greifsysteme von Schmalz erlauben es, entscheidende Produktivitätssteigerungen in automatisierten Prozessen zu realisieren. Die Systeme reichen von Lagen- und Flächengreifsystemen bis hin zu anschlussfertigen Saugspinnen.
Vakuum-Flächengreifsystem FX/FXC
Die Vakuum-Flächengreifsysteme sind ideal zum automatisierten Palettieren, Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren unterschiedlichster Güter in verschiedensten Abmessungen. Die Greifgeräte ermöglichen die Handhabung von Werkstücken aus unterschiedlichsten Materialien wie beispielsweise Karton, Holz, Blech (trocken) und Kunststoff sowohl mit als auch ohne Aussparungen.
Beim Vakuum-Flächengreifsystem FX/FXC garantiert der Vakuum-Erzeuger maximale Effektivität durch die direkte Integration des Ejektors direkt an der Wirkungsstelle im Greifer.
Vakuum-Flächengreifsystem FM/FMC
Die Vakuum-Flächengreifsysteme sind ideal zum automatisierten Palettieren, Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren unterschiedlichster Güter in verschiedensten Abmessungen. Die Greifgeräte ermöglichen die Handhabung von Werkstücken aus unterschiedlichsten Materialien wie beispielsweise Karton, Holz, Blech (trocken) und Kunststoff sowohl mit als auch ohne Aussparungen.
Das Flächengreifsystem FM/FMC überzeugt durch seine geringe Bauhöhe und sein geringes Gewicht. Die externe Vakuum-Erzeugung bietet die Möglichkeit das Vakuum elektrisch zu generieren, das spart Energie und somit Betriebskosten.
Vakuum-Flächengreifsystem SBX
Die Handhabung (i.d.R. lagenweise) von Schnittholz, Plattenwaren, Leimbindern, Stahlprofilen, Konstruktionsholz und Paletten mit stark verwundener, rauer Oberfläche kann mit dem Vakuum-Flächengreifsystem erfolgen. Durch das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen ist das Greifsystem ideal für den Betrieb mit Industrierobotern.
Mehr...Vakuum-Saugerspinnen SSP
Die Vakuum-Saugspinnen SSP dienen sowohl der Roboterverkettung in Pressen und Biegezentren als auch der Automatisierung von Kunststoff-, Spritzguss- und Tiefziehmaschinen. Außerdem werden die Saugspinnen im Holz-/ Kunststoffbereich und bei Wasserstrahl-, Laser- und Stanz-/ Nippelmaschinen eingesetzt.
Mehr...Vakuum-Handhabungssysteme
Die Sparte Vakuum-Handhabungssysteme von Schmalz bietet eine Vielzahl an Vakuum-Hebegeräten VacuMaster und Vakuum-Schlauchhebern Jumbo, die sich optimal für die Handhabung von Werkstücken unterschiedlichster Abmaße und Gewichtsklassen eignen.
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi
Die Handhabung insbesondere von großformatigen porösen Platten wie MDF-, OSB- und Spanplatten mit einem Gewicht von 150 bis 400 kg kann mit dem VacuMaster Multi optimal erfolgen.
Mehr...Vakuum-Hebegerät VacuMaster VHB
Der VacuMaster VHB ist für die Handhabung von Bohlen, Brettern und Balken mit einem Gewicht von 250 bis 500 kg optimal geeignet. Selbst feuchte, sägemehlbehaftete Werkstücke können dank Wasserabscheider und Filter problemlos transportiert werden.
Mehr...Vakuum-Schlauchheber Jumbo
Der Schlauchheber Jumbo ist in unterschiedlichen Ausführungen, mit verschiedenen ergonomischen Bedienelementen und Sauggreifervarianten erhältlich.Deshalb kann er für nahezu jeden Anwendungsfall individuell angepasst werden. Ein umfangreiches Sortiment an Zubehörteilen vervollständigt das Angebot.
Mehr...Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic
Der VacuMaster Basic eignet sich für die Handhabung von Werkstücken mit einer Traglast von 125 bis 750 kg. Die hohe Wandelbarkeit des Vakuum-Hebegerätes wird durch individuell auf den spezifischen Anwendungsfall angepasste Pumpengrößen, Bedienbügellängen, Saugplatten, Längs- und Quertraversen gewährleistet.
Mehr...Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort
Die Basisausstattung vom VacuMaster Basic wird beim VacuMaster Comfort durch zusätzliche Features ergänzt. Eine ergonomische Steuerung per Knopfdruck ist in dem Bedienelement integriert.
Mehr...Betriebseinrichtungen
Unsere verschienden Betriebseinrichtungen sind unverzichtbare Helfer in Handwerk und Industrie. Vakuum-Tische, -Arbeitsständer und -Wendetische ermöglichen das beschädigungslose Spannen von Teilen für die Werkstückbearbeitung. Hordenwagen und Wandablagen sorgen für eine werkstückschonende Ablage. Mit dem Plattentransportwagen können Sägen be- und entladen werden.
Mehr...Vakuum-Aufspannsysteme
Zukunftsweisende Vakuum-Aufspanntechnik von Schmalz ist die intelligente Antwort auf die ständig steigenden Anforderungen an die Produktivität und Wirtschaftlichkeit von CNC-Bearbeitungsmaschinen.
Vakuum-Aufspannsystem VC-K2
Der Blocksauger mit 2-Kreis System für Vakuum-Aufspannsysteme mit Konsolentisch in den Höhen 50 mm und 100 mm ermöglicht maximale Präzision und Flexibilität in der Fertigung.
Mehr...Vakuum-Aufspannsystem VC-K1
Die Blocksauger für CNC-Maschinen mit 1-Kreis Konsolensystem bieten eine enorme Flexibilität der Blocksauger durch rasches Positionieren und Entfernen von der Konsole. Sie haben eine maximale Präzision und Wiederholgenauigkeit.
Mehr...Vakuum-Aufspannsystem Innospann
Die "Nachrüstsysteme" für jedes CNC-Bearbeitungszentrum erlauben ein effizienteres Arbeiten durch sehr hohe Rüstzeitverkürzungen und maximale Flexibilität durch ein modulares Baukastensystem. Sie sind optimal bei Einzel- und Kleinserienfertigung.
Mehr...Adapter-Plates
Einfaches Spannen schmaler Werkstücke. Die Adapter-Plates können sowohl auf 1-Kreis- als auch auf 2-Kreis-Konsolen eingesetzt werden. Vor allem schmale und gekrümmte Werkstücke lassen sich dadurch sicher und einfach spannen.
Mehr...Rastertischsauger
Die Rastertischsauger sind sehr schnell einsetzbar, erlauben verschiedene Gesamtbauhöhen und somit komplexere, seitliche oder rundum Bearbeitungen.
Mehr...Vakuum-Aufspannsystem VC-G
Das bewährte Vakuum-Aufspannsystem mit Schlauchanschluss für glatte Tische bietet eine maximale Haltekraft, hohe Flexibilität durch große Blocksaugervielfalt, höchste Präzision und beschädigungsfreies Spannen der Werkstücke.
Mehr...Vakuum-Aufspannsystem VC-B
Das flexible Vakuum-Aufspannsystem VC-B kann in die Saugeraufnahmen von CNC-Maschinen eines italienischen Maschinenherstellers eingesetzt werden.
Mehr...Vakuum-Aufspannsystem VC-S
Das flexible Vakuum-Aufspannsystem VC-S kann auf den Konsolen von CNC-Maschinen eines italienischen Maschinenherstellers eingesetzt werden.
Mehr...Vakuum-Aufspannsystem VC-T
Schlauchloses Vakuum-Aufspannsystem für eine maximale Flexibilität. Es erlaubt ein rationelles Spannen von Werkstücken, drastische Reduzierung der Rüstzeiten, höchste Präzision und Wiederholgenauigkeit. Das System ist für fast alle Maschinen nachrüstbar. Optimaler Einsatz bei Einzel- und Kleinserienfertigung.
Mehr...Vakuum-Greifsysteme
Vakuum-Flächengreifsystem SBX zur Beschickung einer Kantenanleimmaschine
Mit dem Vakuum-Flächengreifsystem SBX können Holzbretter mit den unterschiedlichsten Formaten und Oberflächen gehandhabt werden. Flächengreifer werden als Greifsytem an Roboterarmen eingesetzt.
Mehr...Vakuum-Flächengreifsystem SBX zur Entladung einer Holzsäge
Das Vakuum-Flächengreifsystem kann ohne Probleme Werkstücke unterschiedlichster Formate und Oberflächen handhaben. Durch integrierte Strömungsventile schließen sich die nicht belegten Saugöffnungen selbstständig.
Mehr... Mehr AnwendungenVakuum-Handhabungssysteme
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mit Flächengreifern erleichtert die Handhabung von Werkstücken mit Aussparungen
Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ist mit einem Flächengreifer FM ausgestattet. Der Flächengreifer ist mit einem speziellen Schaum als Dichtmaterial ausgerüstet. Dieser dichtet die Aussparungen auf der Werkstückoberfläche optimal ab.
Mehr...Vakuum-Schlauchheber JumboErgo vereinfacht Beschickung eines CNC-Bearbeitungszentrums mit großformatigen Holzplatten
Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ist mit einem Vierfachsauggreifer ausgestattet, um die großformatigen Holzplatten sicher zu greifen.
Mehr... Mehr AnwendungenVakuum-Aufspannsysteme
Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp für die flexible Bearbeitung verschiedenster Werkstücke
Mit dem Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp können Werkstücke fixiert und manuell bearbeitet werden. Es besteht aus einer Multi-Clamp Saugplatte sowie der Dreh- und Schwenkvorrichtung Multi-Base, die optional zur Verfügung steht.
Mehr...Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp VC-M für die flexible Bearbeitung verschiedenster Werkstücke
Das Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp Saugplatte ist für den Einsatz Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp VC-M für die flexible Bearbeitung verschiedenster Werkstücke konzipiert. Mit dem Aufspannsystem werden Werkstücke für die manuelle Bearbeitung fixiert.
Mehr... Mehr AnwendungenSuche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Schmalz Mediathek
In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.
Mehr...
