Kunststoff
Schmalz-Produkte entsprechen den höchsten Qualitätsanforderungen und ermöglichen entscheidende Produktivitätssteigerungen.
Hochqualifizierte Mitarbeiter, jahrelange Branchenerfahrung und ein umfassendes Vertriebsnetz mit Auslandsgesellschaften auf der ganzen Welt garantieren eine schnelle und kompetente Betreuung unserer in- und ausländischen Kunden der kunststoffverarbeitenden Industrie.
Zu den Highlights gehören dabei:
- Abdruckfreie Entnahme heißer Kunststoffteile, auch von gewölbten Flächen mit engen Radien
- Anpassungsfähige Sauggreifer für gewölbte und strukturierte Oberflächen
- Kompakte Vakuum-Erzeuger für den direkten Einbau am Greifsystem garantiert kürzeste Zykluszeiten
- Intelligente Systemüberwachung für höchste Prozesssicherheit und Reduzierung der Zykluszeiten
Besondere Branchen-Anforderungen sind:
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis zu 200 °C
- Keine Abdrücke und LABS-Freiheit (ermöglicht anschließende Lackierung ohne Reinigungsaufwand)
- Handhaben unterschiedlichster Kunststoffteile mit variablen Abmessungen, undefinierter Position, Aussparungen und/oder strukturierter Oberfläche
- Kürzeste Taktzeiten und hohe Beschleunigungen
Vakuum-Komponenten
Im Bereich Vakuum-Komponenten von Schmalz stehen Ihnen spezielle Sauggreifer wie Flach-, Oval- und Balgsauggreifer zur Verfügung. Außerdem stehen Komponenten wie Federstössel und Vakuum-Schalter ebenso wie unterschiedliche Vakuum-Erzeuger zur Auswahl.
Vakuum-Sauggreifer aus dem Spezialwerkstoff HT1
Der abdruckfreie Sauggreifer ist speziell für den Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet.
Mehr...Balgsauggreifer FSGA
Der Universalsauggreifer für fast alle Anwendungsfälle, besonders bei unebenen Werkstücken oder erforderlichem Höhenausgleich.
Mehr...Balgsauggreifer FSG
Der Universalsauggreifer für besonders unebene Werkstücke oder großem erforderlichem Höhenausgleich.
Mehr...Grundejektoren SBP
Die Kunststoffejektoren für Werkstückhandling mit höchster Dynamik bei saugdichten Teilen.
Mehr...Inline-Ejektoren SLP
Die neuen Inline-Ejektoren, platzsparende Vakuum-Erzeugung direkt in der Schlauchleitung.
Mehr...Grundejektoren SBP-C mit Zusatzfunktionen
Die Grundejektoren mit integrierter Ventiltechnik für optimierte Zykluszeiten beim Greifen von Teilen.
Mehr...Kompaktejektoren SCPM
Die Ejektorfamilie mit integrierter Ventiltechnik und Überwachung, besonders geeignet für die direkte Vakuum-Erzeugung vor Ort bei beengten Platzverhältnissen und hoher Dynamik.
Mehr...Vakuum-Schalter VS-V-AH/AV-T
Zwei digitale Schaltausgänge, PNP-Schaltend, wahlweise feste oder einstellbare Hysterese.
Mehr...Vakuum-Schalter VS-V-W-D
Zwei digitale Schaltausgänge, Schaltpunkt und Hysterese einstellbar.
Mehr...Vakuum-Greifsysteme
Komplexe Vakuum-Greifsysteme von Schmalz erlauben es, entscheidende Produktivitätssteigerungen in automatisierten Prozessen zu realisieren. Die Systeme reichen von Lagen- und Flächengreifsystemen bis hin zu anschlussfertigen Saugerspinnen zum Einsatz in allen Bereichen
der Automatisierung.
Vakuum-Flächengreifsystem FX/FXC
Der Flächengreifer FX/FXC passt sich an die unterschiedlichsten Handhabungsaufgaben durch verschiedene Formate und zwei unterschiedliche Funktionsprinzipien (SVK-W, SW) optimal an. Er eignet sich für die Handhabung sowohl von Kunststoff-Trays mit Vertiefungen als auch von Kunststoffbehältern.
Mehr...Vakuum-Saugerspinnen SSP
Vakuum-Saugerspinnen SSP kommen in den vielfältigsten Aufgabenbereichen wie zum Beispiel bei der Automatisierung von Kunststoff-, Spritzguss- und Tiefziehmaschinen zum Einsatz. Sie eignen sich unter anderem zur abdruckarmen Entnahme heißer Spritzgussteile oder zur Handhabung von Kunststoffplatten.
Mehr...Vakuum-Handhabungssysteme
Die Sparte Vakuum-Handhabungssysteme von Schmalz bietet eine Vielzahl an Vakuum-Hebegeräten VacuMaster und Vakuum-Schlauchhebern Jumbo, die sich optimal für die Handhabung von Werkstücken unterschiedlichster Abmaße und Gewichtsklassen eignen.
Vakuum-Hebegerät VacuMaster
Die Hebegeräte VacuMaster erleichtern Ihre täglichen Handhabungsaufgaben und unterstützen Sie überall dort, wo insbesondere schwere Lasten bewegt werden müssen. Werkstücke bis 2000 kg können standardmäßig gehoben werden. Die Handhabung erfolgt ergonomisch, beschädigungs- und rückstandsfrei.
Mehr...Vakuum-Schlauchheber Jumbo
Der Vakuum-Schlauchheber Jumbo eignet sich besonders für häufiges und schnelles Heben und Bewegen von Lasten bis 300 kg. Der Halte- und Hebevorgang wird dabei ausschließlich mit dem Medium Vakuum realisiert. Um die Last abdruckarm zu greifen und sicher anzuheben sind weder Ketten- oder Seilzug noch Manipulator oder Hubzylinder notwendig.
Mehr...Betriebseinrichtungen
Unsere verschienden Betriebseinrichtungen sind unverzichtbare Helfer in Handwerk und Industrie. Vakuum-Tische, -Arbeitsständer und -Wendetische ermöglichen das beschädigungslose Spannen von Teilen für die Werkstückbearbeitung. Hordenwagen und Wandablagen sorgen für eine werkstückschonende Ablage. Mit dem Plattentransportwagen können Sägen be- und entladen werden.
Mehr...Vakuum-Aufspannsysteme
Zukunftsweisende Vakuum-Aufspanntechnik von Schmalz ist die intelligente Antwort auf die ständig steigenden Anforderungen an die Produktivität und Wirtschaftlichkeit von CNC-Bearbeitungsmaschinen.
Vakuum-Aufspannsystem VC-K2
Der Blocksauger mit 2-Kreis System für Vakuum-Aufspannsysteme mit Konsolentisch in den Höhen 50 mm und 100 mm ermöglicht maximale Präzision und Flexibilität in der Fertigung.
Mehr...Vakuum-Aufspannsystem VC-K1
Die Blocksauger für CNC-Maschinen mit 1-Kreis Konsolensystem bieten eine enorme Flexibilität der Blocksauger durch rasches Positionieren und Entfernen von der Konsole. Sie haben eine maximale Präzision und Wiederholgenauigkeit.
Mehr...Vakuum-Aufspannsystem Innospann
Die "Nachrüstsysteme" für jedes CNC-Bearbeitungszentrum erlauben ein effizienteres Arbeiten durch sehr hohe Rüstzeitverkürzungen und maximale Flexibilität durch ein modulares Baukastensystem. Sie sind optimal bei Einzel- und Kleinserienfertigung.
Mehr...Adapter-Plates
Einfaches Spannen schmaler Werkstücke. Die Adapter-Plates können sowohl auf 1-Kreis- als auch auf 2-Kreis-Konsolen eingesetzt werden. Vor allem schmale und gekrümmte Werkstücke lassen sich dadurch sicher und einfach spannen.
Mehr...Rastertischsauger
Die Rastertischsauger sind sehr schnell einsetzbar, erlauben verschiedene Gesamtbauhöhen und somit komplexere, seitliche oder rundum Bearbeitungen.
Mehr...Vakuum-Aufspannsystem VC-G
Das bewährte Vakuum-Aufspannsystem mit Schlauchanschluss für glatte Tische bietet eine maximale Haltekraft, hohe Flexibilität durch große Blocksaugervielfalt, höchste Präzision und beschädigungsfreies Spannen der Werkstücke.
Mehr...Vakuum-Aufspannsystem VC-B
Das flexible Vakuum-Aufspannsystem VC-B kann in die Saugeraufnahmen von CNC-Maschinen eines italienischen Maschinenherstellers eingesetzt werden.
Mehr...Vakuum-Aufspannsystem VC-S
Das flexible Vakuum-Aufspannsystem VC-S kann auf den Konsolen von CNC-Maschinen eines italienischen Maschinenherstellers eingesetzt werden.
Mehr...Vakuum-Aufspannsystem VC-T
Schlauchloses Vakuum-Aufspannsystem für eine maximale Flexibilität. Es erlaubt ein rationelles Spannen von Werkstücken, drastische Reduzierung der Rüstzeiten, höchste Präzision und Wiederholgenauigkeit. Das System ist für fast alle Maschinen nachrüstbar. Optimaler Einsatz bei Einzel- und Kleinserienfertigung.
Mehr...Vakuum-Komponenten
Sauggreifer dienen der Entnahme heißer Kunststoffteile aus Spritzgießmaschinen
Entnahme heißer Kunststoffteile aus Spritzgießmaschinen mit HT1-Saugern
Mehr...Vakuum-Handling für Kunststoffteile mit Faltenbalgsauger FSG
Vakuum-Handling von Spritzgußteilen aus Kunststoff mit Faltenbalgsauger vom Typ FSG
Mehr... Mehr AnwendungenVakuum-Handhabungssysteme
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Handhabung von Kunststoffplatten
Der JumboErgo kann mit Hilfe von Saugplatten große, unhandliche Kunststoffplatten transportieren. Die ergonomische Bedieneinheit zeichnet sich besonders durch die innovative Drehgriffsteuerung aus. Dieses steuert das Heben und Senken der Last
Mehr...Vakuum-Schlauchheber JumboSprint zur Handhabung von Paletten
Zur Handhabung von Paletten bietet Schmalz eine Komplettlösung, die es ermöglicht durch Vakuum schwere Paletten anzuheben und zu versetzen. Der Schlauchheber ist mit einem speziellen mechanischen Greifer ausgestattet. Der Hebevorgang geschieht durch den am Kran befestigten Hubschlauch. Dieser wird evakuiert und zieht sich dadurch zusammen.
Mehr... Mehr AnwendungenVakuum-Aufspannsysteme
Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp für die flexible Bearbeitung verschiedenster Werkstücke
Mit dem Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp können Werkstücke fixiert und manuell bearbeitet werden. Es besteht aus einer Multi-Clamp Saugplatte sowie der Dreh- und Schwenkvorrichtung Multi-Base, die optional zur Verfügung steht.
Mehr...Vakuum-Aufspannsysteme Matrixplatte: Spannen mit Vakuum beim Trennen von kleinen Elektronikbauteilen
Die Anwendung zeigt eine Matrixplatte im Einsatz auf einem CNC-Bearbeitungszentrum für die Metallverarbeitung. Sie ist mit Hilfe mechanischer Spanneinrichtungen auf dem Maschinentisch fixiert.
Mehr... Mehr AnwendungenSuche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Schmalz Mediathek
In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.
Mehr...
