Logistik
Schmalz-Produkte entsprechen den höchsten Qualitätsanforderungen und ermöglichen entscheidende Produktivitätssteigerungen.
Hochqualifizierte Mitarbeiter, jahrelange Branchenerfahrung und ein umfassendes Vertriebsnetz mit Auslandsgesellschaften auf der ganzen Welt garantieren eine schnelle und kompetente Betreuung unserer in- und ausländischen Kunden der Logistikindustrie.
Zu den Highlights gehören dabei:
- Palettieren und Depalettieren gesamter Produktlagen
- Automatisierter Aufbau von Produktlagen aus Einzelgebinden
- Ergonomische Handhabung von Säcken, Kartons, Fässern und Paletten mit dem Vakuum-Schlauchheber Jumbo
- Produktivitätssteigerung und Erhöhung der Sicherheit in Verteilzentren durch Vakuum-Schlauchheber JumboFlex
Besondere Branchen-Anforderungen sind:
- Lagenweiser Transport von Gütern mit variablen Abmessungen und undefinierter Position
- Äußerst luftdurchlässige Werkstücke
- Verformung der Werkstücke im Handhabungsprozess
- Werkstückoberfläche teilweise durch Packband und/oder Spannbänder bedeckt
- Extremer Zeitdruck beim Güterumsatz
Vakuum-Komponenten
Im Bereich Vakuum-Komponenten von Schmalz stehen Ihnen spezielle Balgsauger für die Logistik- und Verpackungsindustrie zur Verfügung. Außerdem stehen Komponenten wie Federstössel, Vakuumschalter und Strömungswiderstände ebenso wie unterschiedliche Vakuum-Erzeuger zur Auswahl.
Balgsauger FGA PVC (1,5 Falten)
Der Spezialsauger eignet sich für besonders biegeschlaffe und labile Umverpackungen in der Verpackungsindustrie, wie beispielsweise folienverschweißte Produkte, Blisterverpackungen, uvm.
Mehr...Balgsauger FG PVC (2,5 Falten)
Der Spezialsauger eignet sich für besonders biegeschlaffe und labile Umverpackungen in der Verpackungsindustrie, wie beispielsweise folienverschweißte Produkte, Blisterverpackungen, uvm.
Mehr...Balgsauggreifer FSGB-R (rechteckig)
Für längliche, biegeschlaffe und labile Umverpackungen in der Verpackungsindustrie, wie beispielsweise folienverpackte Produkte, Blisterverpackungen, uvm. eignet sich dieser Balgsauggreifer.
Mehr...Vakuum-Greifsysteme
Komplexe Vakuum-Greifsysteme von Schmalz erlauben es, entscheidende Produktivitätssteigerungen in automatisierten Prozessen zu realisieren. Die Systeme reichen von Lagen- und Flächengreifsystemen bis hin zu anschlussfertigen Saugerspinnen zum Einsatz in allen Bereichen der Automatisierung.
Vakuum-Flächengreifsystem FX/FXC
Das Flächengreifsyystem ermöglicht automatisiertes Palettieren, Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren unterschiedlichster Güter wie beispielsweise Karton in verschiedensten Abmessungen mit einem Greifer. Durch das innovative Ventilkonzept und intelligente Vakuum-Erzeugung erfolgt eine Energieeinsparung bei gleichzeitig schnellsten Zykluszeiten.
Für die Logistikbranche empfiehlt sich der Einsatz der Flächengreifers in Verbindung mit Saugern.
Vakuum-Flächengreifsystem SPZ
Dieser Universalgreifer eignet sich zur lagenweisen Handhabung von Kisten, Kartons, Folienverpackungen und vielem mehr. Für denTiefkühlbereich ist eine Spezialausführung, die die Möglichkeit bietet automatisiert zu Palettieren/ Depalettieren bei bis zu -28 °C .
Mehr...Vakuum-Saugerspinnen SSP
Für die Handhabung unter anderem von icht eigenstabilen Werkstücken eignen sich die Saugerspinnen SSP. Das Baukasten-Greifsystem aus verschiedensten aufeinander abgestimmten Einzelkomponenten ermöglicht einen schnellen und kostengünstigen Aufbau von kompletten Greifsystemen für minimale Zykluszeiten und höchste Prozesssicherheit.
Mehr...Vakuum-Handhabungssysteme
Die Sparte Vakuum-Handhabungssysteme von Schmalz bietet eine Vielzahl an Vakuum-Hebegeräten VacuMaster und Vakuum-Schlauchhebern Jumbo, die sich optimal für die Handhabung von Werkstücken unterschiedlichster Abmaße und Gewichtsklassen eignen.
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex
Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist ideal für häufiges, sehr schnelles Umsetzen leichterer Güter bis zu einem Gewicht von 35 kg. Der JumboFlex ist die perfekte Handhabungslösung, die mit nur einer Hand ergonomisch und einfach zu bedienen ist.
Mehr...Vakuum-Schlauchheber JumboErgo
Mit einem Drehgriff, ähnlich dem Motorrad-Gasgriff, lassen sich mit diesem Bedienelement sowohl leichte als auch schwere Lasten schnell und feinfühlig handhaben.
Mehr...Vakuum-Schlauchheber JumboSprint
Wenn es um die Handhabung schwerer und unhandlicher Lasten in rauer Umgebung oder im Freien geht, ist der JumboSprint die richtige Wahl: Mit beiden Händen zupacken und die Hubeinheit mit der Last zielgenau dirigieren.
Mehr...Vakuum-Komponenten
Schmalz Sacksauggreifer SG zur flexiblen Handhabung von Säcken
Der Schmalz Sacksauggreifer SG saugt die Säcke auf der Werkstückoberfläche an und greift sie sicher. Der Sauggreifer ist für alle Sackarten geeignet und handhabt Säcke mit stabilem und instabilem Inhalt
Mehr...Balgsauggreifer gewährleistet sichere und schnelle Handhabung von Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Balgsauger SPB1 zur Anwendung in Karton- und Trayaufrichtern, Top- und Sideloading-Maschinen, Palettier und Depalettierprozess sowei Heyvy-Duty-Anwendunge mit hohen Anforderungen.
Mehr... Mehr AnwendungenVakuum-Greifsysteme
Vakuum-Flächengreifsystem FMC zur reihenweisen Aufnahme von Werkstücken von der Rollenbahn zur Palettierung
Das Vakuum-Flächengreifsystem FMC ist besonders für die Palettierung von Kartonagen geeignet. Das Flächengreifsystem ist mit einem Dichtschaum ausgerüstet, dieser ermöglicht verschieden große Kartonagen aus undefinierten Positionen schnell und einfach aufzunehmen.
Mehr...Vakuum-Saugspinne SSP mit Faltenbalgsauggreifern zur Handhabung von Kartonagen
Die Vakuum-Saugspinne SSP mit Faltenbalgsauggreifern ist sehr gut geeignet für die Handhabung von Kartonagen.
Mehr... Mehr AnwendungenVakuum-Handhabungssysteme
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zum Kommissionieren von Kartonagen in der Chemieindustrie
Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ist mit einem Doppelsauggreifer sowie einem beweglichen Bedienbügel ausgestattet. Dieser ermöglicht es, verschiedenste Kartons mühelos anzuheben
Mehr...Vakuum-Schlauchheber JumboErgo rationalisiert die Komissionierung in einer Tabakfabrik
Mehrere Vakuum-Schlauchheber JumboErgo sorgen für die Umsetzung von gebündelten Tabakpflanzen. Die in Betrieb befindlichen Schlauchheber JumboErgo sind mit einem Doppelsauggreifer FM ausgestattet, welcher es ermöglicht die Last auch ohne 100 % Belegungsgrad zu handhaben.
Mehr... Mehr AnwendungenSuche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Schmalz Mediathek
In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.
Mehr...
